AXC F 1152 - Kontroller
1151412

Kontroller (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Arm® Cortex®-A9, 1x 800 MHz; IoT-tilknytning: PROFICLOUD og alle skyer via skykontakter; Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2 (Sertifiseringsbetingelser, se brukerdokumentasjon);.

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

Linux operativsystem med sanntidskapasitet for deterministisk og pålitelig kjøring av tidskritiske prosesser
Støtter mange forskjellige standarder, som HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange flere. - for smidig kommunikasjon med IT-systemer
Direkte tilkobling til Proficloud, PLCnext Store og alle andre PLCnext-plattformer - for ende-til-ende IoT-plattform for applikasjonene dine
Støtte for en rekke feltbussprotokoller (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet osv.), for enkel integrering i eksisterende systemer og installasjoner for automatiseringsteknikk
Maksimal designfrihet takket være kombinasjonen av klassisk PLS-programmering med moderne høynivåspråk som C++, C# eller Python
Oppfyller de høyeste sikkerhetskravene innen industriell automasjon - for beskyttelse av applikasjoner og data