RFC 4072S er den første høyytelseskontrolleren (Remote Field Controller) med utgangspunkt i PLCnext Technology. I tillegg åpnes det for bruk i applikasjoner med de strengeste sikkerhetskrav i henhold til SIL 3, henholdsvis PLe. Standard- og Safety-programmering i kun ett engineering-verktøy med PLCnext-Engineer.
RFC 4072S
-
Sikkerhetsstyring
1051328
Sikkerhetsstyring (SPS), PLCnext Control; Programmering: Høynivåspråk og IEC 61131-3; Operativsystem: Yocto/Linux® (sanntid); Programmeringsverktøy: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Prosessor: Intel® Core™ i5-6300U, 2x 2,4 GHz (Standard); Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
Gratis nedlasting tilgjengelig.
Nedlastinger
Produktdetaljer
PROFINET
Godkjennings-ID: Z13530PROFIsafe
Godkjennings-ID: Z20352PROFIsafe
Godkjennings-ID: Z20353Cybersecurity Certificate
Godkjennings-ID: 968 CSP 1037.00 25cULus Listed
Godkjennings-ID: E238705Functional Safety
Godkjennings-ID: 01/205/5649.01/23FS Thermoprocess
Godkjennings-ID: 968 INS 799.01 25Kompatible produkter
Dine fordeler
Linux operativsystem med sanntidskapasitet for deterministisk og pålitelig kjøring av tidskritiske prosesser
Støtter mange forskjellige standarder, som HTTP, HTTPS, FTP, OPC UA, SNTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, DCP og mange flere. - for smidig kommunikasjon med IT-systemer
Direkte tilkobling til Proficloud, PLCnext Store og alle andre PLCnext-plattformer - for ende-til-ende IoT-plattform for applikasjonene dine
Støtte for en rekke feltbussprotokoller (PROFINET, Modbus TCP/RTU, Ethernet osv.), for enkel integrering i eksisterende systemer og installasjoner for automatiseringsteknikk
Maksimal designfrihet takket være kombinasjonen av klassisk PLS-programmering med moderne høynivåspråk som C++, C# eller Python
Oppfyller de høyeste sikkerhetskravene innen industriell automasjon - for beskyttelse av applikasjoner og data