E/UK
-
Endeholder
1201442
El-nr.:
1265356
El-nr.:
1265356
Endeholder, Det anbefalte tiltrekkingsmomentet på 0,6 til 0,8 Nm gjelder utelukkende for den nåværende E/UK-varianten (V/C 05). Et tiltrekkingsmomentområde på 0,5 til 0,6 Nm anbefales for den forrige varianten (V/C 04). V/C-koden er angitt på produktetiketten., material: PA, monteringstype: NS 35/7,5, NS 35/15, farge: grå
Produktdetaljer
| Monteringsinformasjon | Det anbefalte tiltrekkingsmomentet på 0,6 til 0,8 Nm gjelder utelukkende for den nåværende E/UK-varianten (V/C 05). Et tiltrekkingsmomentområde på 0,5 til 0,6 Nm anbefales for den forrige varianten (V/C 04). V/C-koden er angitt på produktetiketten. |
| Produkttype | Endeholder |
| Tiltrekkingsmoment | 0,6 ... 0,8 Nm |
| Bredde | 9,5 mm |
| Høyde | 50,5 mm |
| Dybde | 35,3 mm |
| Dybde på NS 35/7,5 | 36,8 mm |
| Lengde | 50,5 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Material | PA |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Statisk isolasjonsmaterialinnsats i kulde | -60 °C |
| Relativ isolasjonsmaterial temperatur indeks (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
| Overflater antennelighet NFPA 130 (ASTM E 162) | bestått |
| Spesifikk optisk røykgasstetthet NFPA 130 (ASTM E 662) | bestått |
| Røykgasstoksisitet NFPA 130 (SMP 800C) | bestått |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -60 °C ... 110 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -25 °C ... 60 °C (i korte perioder, ikke over 24 h, -60 °C til +70 °C) |
| Omgivelsestemperatur (montasje) | -5 °C ... 70 °C |
| Omgivelsestemperatur (betjening) | -5 °C ... 70 °C |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 20 % ... 90 % |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 30 % ... 70 % |
| Monteringstype | NS 35/7,5 |
| NS 35/15 |
| Artikkelnummer | 1201442 |
| Pakkestørrelse | 50 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBE7 |
| Produktnøkkel | BE7111 |
| GTIN | 4017918017323 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 8,266 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 7,1 g |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27250302 |
| ECLASS-15.0 | 27250302 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001041 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
KLM-A - Holder for klemmelistemerke 1004348
-
KLM - Holder for klemmelistemerke 1004306
-
NS 32 PERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne med hull 1201002
-
NS 32 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201015
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Monteringsskinne uperforert 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Monteringsskinne uperforert 1201798
-
ZB 6:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1051003
-
ZB 6 CUS - Merkeremse 0824992
-
ZB 6,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1051016
-
ZB 6,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1051029
-
ZB 6,LGS:GLEICHE ZAHLEN - Merkeremse 1051032
-
ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1051414
-
ZB 6,LGS:U-N - Merke for klemmer 1051430
-
UC-TM 6 - Merke for klemmer 0818085
-
UC-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0824589
-
UCT-TM 6 - Merke for klemmer 0828736
-
UCT-TM 6 CUS - Merke for klemmer 0829602
Dine fordeler
Store merkeflater
Høy og lav byggform
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo