Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget
Monteringsskinner
Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølv
Skråbøyle med skrue M6, monteringsskinnene festes i en vinkel på 30°, høyde: 46 mm
Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/7,5
Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget
Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), iht. EN 60715, material: Kobber, uten belegg, Standardprofil, farge: kobberfarget
Monteringsskinne uperforert, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil, farge: sølvfarget
Monteringsskinne-endestykke, for monteringsskinne NS 35/15
Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, C-profil
Monteringsskinne, uten hull, 105 x 20 mm, forsinket og tykkfilmpassivert, kundetilpasset avkapping, lengde i [mm] angis i henhold til bestillingsnøkkelen