ZB 6,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer
1051414

Merke for klemmer, Strimmel, hvit, med tekst, kan merkes med: CMS-P1-PLOTTER, på langs: L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE, monteringstype: feste, for klemmebredde: 6,2 mm, Antall enkeltskilt: 10, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 6,15 mm

Produktdetaljer








Kompatible produkter


Dine fordeler

Merkeservice: Phoenix Contact merker alle zackremsemerker individuelt etter kundespesifikasjoner
Zackremsesystemet ZB merker rekkeklemmer og elektronikkmoduler med høye skiltspor