Monteringsskinne uperforert - NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10
1201798

Monteringsskinne uperforert, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, tykkfilmpassivert, Standardprofil 2,3 mm, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 10 stk. (20 m)


Produktdetaljer




Produkttype Monteringsskinne

Målskisse
Bredde 35 mm
Høyde 15 mm
Lengde 2000 mm

Farge sølvfarget
Material Stål
Belegg forsinket, tykkfilmpassivert

Tilkobling iht. standard IEC / EN 
Tester iht. EN 60715

Artikkelnummer 1201798
Pakkestørrelse 10 Stk.
Minimum bestillingsmengde 5 Stk.
Rabattgruppe 31BBE7
Produktnøkkel BE7234
Katalogside Side 531 (C-3-2019)
GTIN 4017918017514
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) 1 858 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) 1 858 g
Tolltariffnummer 72166190
Opprinnelsesland DE


ECLASS

ECLASS-10.0.1 27400602
ECLASS-9.0 27400602
ECLASS-11.0 27400602
ECLASS-12.0 27400602

ETIM

ETIM 8.0 EC001285

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121700

China RoHS Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e
Ingen farlige stoffer over grenseverdiene