Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
Monteringsskinne med hull - NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM
1204119
Monteringsskinne med hull, iht. EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: sølvfarget, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m)
Produktdetaljer
Produkttype
Monteringsskinne
Målskisse
Bredde
35 mm
Hullbredde
15 mm
Høyde
7,5 mm
Hullhøyde
6,2 mm
Lengde
2000 mm
Hullavstand
25 mm
Farge
sølvfarget
Material
Stål
Belegg
forsinket, hvit-passivert
Tilkobling iht. standard
IEC / EN
Tester
iht. EN 60715
Artikkelnummer
1204119
Pakkestørrelse
25 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BBE7
Produktnøkkel
BE7243
Katalogside
Side 529 (C-3-2019)
GTIN
4017918106393
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
660 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
660 g
Tolltariffnummer
72166190
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-9.0
27400602
ECLASS-10.0.1
27400602
ECLASS-11.0
27400602
ECLASS-12.0
27400602
ETIM
ETIM 8.0
EC001285
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e