NS 35/15 WH PERF 2000MM - Monteringsskinne med hull
0806602
Monteringsskinne med hull, Forpakningsvariant med 25 stk. (50 m), lignende EN 60715, material: Stål, forsinket, hvit-passivert, Standardprofil, farge: hvit
Produktdetaljer
Produkttype
Şapka tipi profil rayı
Målskisse
Bredde
35 mm
Hullbredde
15 mm
Høyde
2000 mm
Hullhøyde
6,2 mm
Dybde
15 mm
Lengde
2000 mm
Hullavstand
25 mm
Farge
hvit
Material
Stål
Belegg
forsinket, hvit-passivert
Tilkobling iht. standard
IEC / EN
Tester
lignende EN 60715
Artikkelnummer
0806602
Pakkestørrelse
25 Stk.
Minimum bestillingsmengde
1 Stk.
Rabattgruppe
31BBE7
Produktnøkkel
BE7243
Katalogside
Side 533 (C-3-2019)
GTIN
4017918167424
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning)
1 290 g
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning)
1 290 g
Tolltariffnummer
72166190
Opprinnelsesland
DE
ECLASS
ECLASS-11.0
27400602
ECLASS-13.0
27400602
ECLASS-12.0
27400602
ETIM
ETIM 9.0
EC001285
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
China RoHS
Tidsrom for forskriftsmessig bruk: ubegrenset = EFUP-e