CLIPFIX 35-5 - Endeholder
3022276
El-nr.: 1266013

Hurtigmonteringsendestopper, til monteringsskinne NS 35/7,5 eller monteringsskinne NS 35/15, med merkemuligheter, med frasettingsmuligheter for FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, bredde 5,15 mm, grå farge

Produktdetaljer








Kompatible produkter



Dine fordeler

Store merkeflater
Kun 5,2 mm byggbredde
Phoenix Contact har utformet endeholderne CLIPFIX slik at de alltid sitter pålitelig på de forskjellige monteringsskinnesystemene
Muligheter for å sette ned broer og plugger