KLM 2
-
Holder for klemmelistemerke
0807575
El-nr.:
1266014
El-nr.:
1266014
Koblingslist-merkeholder, høydejusterbar, til endeholder CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 og CLIPFIX 35-5, kan merkes med skilt med låsehakk
Produktdetaljer
| Produkttype | Skiltholder |
| Bredde | 12,40 mm |
| Høyde | 22,00 mm |
| Dybde | 42,00 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltbredde | 20 mm |
| Tekstfelthøyde | 8 mm |
| Farge | grå (RAL 7042) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material basiselement | PA |
| Innholdsstoffer | halogenfri |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperatureksponering | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-2 (VDE 0468-2-2):2008-05 |
| Resultat | Test bestått |
| Metode | Bb |
| Varighet | 96 h |
| Testtemperatur | 100 °C |
| Fuktighet varme lagring | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 60068-2-78 (VDE 0468-2-78):2014-02 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Varighet | 336 h |
| Testtemperatur | 85 °C |
| Relativ luftfuktighet | 85 % |
| Temperaturbestandighet | |
| Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
| Testvarighet | 240 h |
| Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
| Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
| Testvarighet | 168 h |
| Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
| IRM 901 | Test bestått |
| IRM 902 | Test bestått |
| IRM 903 | Test bestått |
| Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestått |
| Sykluser | 2 |
| Salttåketest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Monteringstype | plugge |
| Artikkelnummer | 0807575 |
| Pakkestørrelse | 100 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 100 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BBG2 |
| Produktnøkkel | BG211A |
| GTIN | 4017918157951 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 0,927 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 0,86 g |
| Tolltariffnummer | 39269097 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
Kompatible produkter
-
-
UC-EM (20X9) - Små låsbare skilt 0825503
-
SS-ZB WH - Merkeremse for kontaktor 5031171
-
SS-ZB WH CUS - Merkeremse for kontaktor 0824470
-
US-EMLP (20X9) - Kunststoffskilt 0828795
-
ZB 10:UNBEDRUCKT - Merkeremse 1053001
-
ZB 10 CUS - Merkeremse 0824941
-
ZB10,LGS:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1053014
-
ZB10,QR:FORTL.ZAHLEN - Merkeremse 1053027
-
ZB10,LGS:L1-N,PE - Merke for klemmer 1053412
-
ZB10,LGS:U-N - Merke for klemmer 1053438
-
UC-TM 10 - Merke for klemmer 0818069
-
UC-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0824605
-
UCT-TM 10 - Merke for klemmer 0829142
-
UCT-TM 10 CUS - Merke for klemmer 0829623
Dine fordeler
KLM er spesielt designet for endeholder CLIPFIX
Den effektive låsemekanismen tillater trinnløs høydejustering av merkeflaten
Mindre merker kan også plasseres ved siden av hverandre opp til maksimal merkefeltstørrelse
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo