UCT-TM 5 CUS
-
Merke for klemmer
0829595
Merke for klemmer, kan bestilles: mattevis, hvit, merket etter kundespesifikasjoner, monteringstype: feste i høyt skiltspor, for klemmebredde: 5,2 mm, Antall enkeltskilt: 72, tekstfelthøyde: 10,5 mm, tekstfeltbredde: 4,6 mm
Produktdetaljer
| Generelt | Kan merkes med termoskriver |
| Delingsmål | 5,2 mm |
| Merking | |
| Antall enkeltskilt | 72 |
| Antall enkeltskilt pr. linje | 12 |
| Sportype | høy |
| Merketeknologi | Thermotransfer |
| Bredde | 4,60 mm |
| Høyde | 10,50 mm |
| Dybde | 4,62 mm |
| Delingsmål | 5,2 mm |
| Tekstfelt | |
| Tekstfeltbredde | 4,6 mm |
| Tekstfelthøyde | 10,5 mm |
| Farge | hvit (RAL 9010) |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 |
| Material basiselement | PC |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
| Brannbeskyttelse for skinnegående kjøretøyer (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
| Innholdsstoffer | silikon- og halogenfri |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultat | Test bestått |
| Kontroll mht. stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt | |
| Test med hensyn til stoffer som påvirker lakkeringsprosessen negativt (LABS-samsvar) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultat | Test bestått |
| Ripetest for fastsettelse av ripefasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 1518-1:2023 (med referanse) |
| Anmodning | ≥ 5 N |
| Resultat | Test bestått |
| Teiptest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 2409:2020-12 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| UV-fasthet | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (med referanse) |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Metode | Kunstig bestråling. |
| Temperaturbestandighet | |
| Testspesifikasjon | ANSI/UL 969-2018:03 (med referanse) |
| Testvarighet | 240 h |
| Rating 100 °C (121 °C) | Test bestått |
| Viskebestandighet for påskriften | |
| Testspesifikasjon | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (i utdrag) | |
| Isopropanol [CAS No. 67-63-0] |
Test bestått |
| n-heksan [CAS No. 110-54-3] |
Test bestått |
| Vann + vaskebensin [CAS No. 64742-82-1] |
Test bestått |
| Sodiumhydroksid 0.1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Test bestått |
| Resistens mot kjemikalier, olje og drivstoffer | |
| Testspesifikasjon | ISO 175:2010 (med referanse) |
| Testvarighet | 168 h |
| Saltvann (350 g/l) [CAS No. - ] |
Test bestått |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Test bestått |
| IRM 901 | Test bestått |
| IRM 902 | Test bestått |
| IRM 903 | Test bestått |
| Kontroll i skiftende kondensvannomgivelser med svoveldioksidholdig atmosfære | |
| Testspesifikasjon | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultat | Test bestått |
| Metode | Metode B |
| Sykluser | 2 |
| Salttåketest | |
| Testspesifikasjon | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultat | Test bestått |
| Testvarighet | 96 h |
| Miljøforhold | |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -40 °C ... 100 °C |
| Anbefalt omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 23 °C |
| Anbefalt luftfuktighet (lagring/transport) | 50 % (Tørr og mørk oppbevaring i originalemballasjen anbefales) |
| Lagringsevne | 2 År |
| Viskebestandighet | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Standarder | |
| Standarder/bestemmelser | EN 45545-2 |
| Monteringstype | feste i høyt skiltspor |
| Artikkelnummer | 0829595 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Merknad | Ordrerelatert fremstilling (ingen retur) |
| Rabattgruppe | 31BBG |
| Produktnøkkel | BG8118 |
| GTIN | 4046356597449 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 14,95 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 14,43 g |
| Tolltariffnummer | 49119900 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281101 |
| ECLASS-15.0 | 27281101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000761 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja (Ingen unntak) |
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nr.: Gjelder ikke) |
| SCIP | 9beca9d0-e670-438c-800f-955b1340bcd8 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 0,075 kg CO2e |
Kompatible produkter
Dine fordeler
UniCard-merkeserien UCT-TM... har merker for produkter fra Phoenix Contact med høye skiltspor, for eksempel rekkeklemmer.
Merkeservice: Phoenix Contact merker alle UniCard-merker individuelt etter kundespesifikasjoner
De flerdelte merkestrimlene er lette å montere og skille ved behov
Mattene har plass til funksjonstekster
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo