Fjerde generasjon ytelsessterke strømforsyninger QUINT POWER har nye funksjoner som sørger for optimal anleggstilgjengelighet. Signalterskler og karakteristikker kan tilpasses individuelt via NFC-grensesnittet.
Den helt unike SFB Technology og den forebyggende funksjonsovervåkingen til strømforsyningen QUINT POWER optimaliserer anleggets tilgjengelighet.
QUINT4-PS/1AC/24DC/5
-
Strømforsyning
2904600
El-nr.:
6619450
Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER med utgangskarakteristikk som kan velges, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grensesnitt, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 5 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: SI-8223EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Godkjennings-ID: LR22472797TANK
Godkjennings-ID: TA21182MBV
Godkjennings-ID: 44621/B0 BVEAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528ABS
Godkjennings-ID: 20-1973616-PDAType approved
Godkjennings-ID: SI-SIQ BG 005/038DNV
Godkjennings-ID: TAA00000BVcCSAus
Godkjennings-ID: 70076170SEMI F47
Godkjennings-ID: SEMI F47cUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Kan jeg utløse en vanlig sikringsautomater med strømforsyningen?
Ja, standard sikringsautomater kan trygt utløses med QUINT-strømforsyningen. Se kapittelet om SFB Technology i databladet.
Hvilke kraftreserver er tilgjengelige?
For systemutvidelse støtter permanent statisk boost lastforsyningen med 6,25 A. Statisk boost er tilgjengelig opp til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen gir en dynamisk boost på opptil 10 A for pålitelig start av tunge ...
Se mer
For systemutvidelse støtter permanent statisk boost lastforsyningen med 6,25 A. Statisk boost er tilgjengelig opp til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen gir en dynamisk boost på opptil 10 A for pålitelig start av tunge laster. Den tidsbegrensede forsyningen av lasten er maks. 5 s ved en omgivelsestemperatur på opptil 60 °C
Kan strømforsyningen også brukes med en DC inngangsspenning?
Ja, QUINT POWER-strømforsyningen er også godkjent for inngangsspenningsområdet 110 V DC ... 250 V DC (-18 % ... +40 %).
Hvilken fordel gir gassavlederen i strømforsyningen?
Den integrerte gassavlederen sørger for at QUINT POWER-strømforsyningen har svært høy støyimmunitet (opptil 6 kV).
Kan inngangsspenningen til strømforsyningen overvåkes?
Ja, signalalternativet «Inngangsspenning OK» kan brukes til å signalisere svikt i inngangsspenningen på et tidlig stadium. Ved nettsvikt fortsetter strømforsyningen å forsyne lasten i minst 28 ms. Signalisering av svikt i inngangsspenningen skjer 10 ... Se mer
Ja, signalalternativet «Inngangsspenning OK» kan brukes til å signalisere svikt i inngangsspenningen på et tidlig stadium. Ved nettsvikt fortsetter strømforsyningen å forsyne lasten i minst 28 ms. Signalisering av svikt i inngangsspenningen skjer 10 ms før utgangsspenningen faller, slik at denne informasjonen på et tidlig tidspunkt er tilgjengelig for kontrolleren på høyere nivå.
Vis mindreFinnes det en mulighet for kontinuerlig å overvåke strømforsyningens utgangsparametere?
Ja, den analoge signalutgangen på QUINT POWER-strømforsyningen kan brukes til kontinuerlig overvåking av strøm, spenning og effekt.
Kan temperaturen på strømforsyningen overvåkes?
Ja, med signalalternativet "Temperatur OK" kan en økt temperatur signaliseres allerede før QUINT POWER-strømforsyningen beskyttes med effektreduksjonen.
Hvordan kan signalkontaktene tilpasses?
Signalkontaktene kan forhåndsinnstilles direkte når du bestiller QUINT POWER-strømforsyningen via konfiguratoren. Alternativt kan strømforsyningen også konfigureres på et senere tidspunkt ved hjelp av QUINT POWER-programvaren eller QUINT POWER-appen.
Hvordan kan strømforsyningens utgangsspenning justeres?
QUINT POWER-strømforsyningen kan bestilles direkte med en forhåndsinnstilt utgangsspenning.
Kan knappene for spenningsinnstilling også låses?
Ja, knappene på fronten kan låses ved hjelp av QUINT POWER-programvaren eller QUINT POWER-appen.