CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk automatsikring
2906031
El-nr.: 1658199

Flerkanals elektronisk automatsikring som beskyttelse av fire forbrukere på 24 V DC ved overlast og kortslutning. Med elektronisk låsemekanisme for innstilt nominell strøm. Installeres på DIN-monteringsskinner.

Produktdetaljer









Dine fordeler

Enkel utskiftning av utstyr uten at nye planer må legges takket være kompakt konstruksjon og individuelle innstilingsmuligheter
Strømkretser stilles inn uten bruk av verktøy via enknappsbetjening på LED-tastene, som kan trykkes inn
Ekstra intern utgangssikring gir optimal beskyttelse av ledninger og sensorer samt NEC-Class- 2-strømkretser
Elektronisk låsemekanisme gir pålitelig beskyttelse mot utilsiktede endringer av strømverdiene
Umiddelbar registrering av driftstilstand via status-LED-er i lyssøylefarger

Ofte stilte spørsmål


Finnes det en maskinvareveiledning som forklarer funksjonene til CBMC?

video thumbnail of faq answer

Ja, det finnes en maskinvareveiledning som gjør det enklere å komme i gang med CBMC.... Se mer

Ja, det finnes en maskinvareveiledning som gjør det enklere å komme i gang med CBMC.

Vis mindre

Hvordan angis den nominelle strømmen på CBMC?

1. Start programmeringsmodus ved å trykke på LED-knappen i > 2 sekunder. LED-lampen indikerer den innstilte nominelle strømmen via en gul blinkesekvens, f.eks. 4 x blink for 4 A.
2. Still inn ønsket nominell strøm ved å trykke flere ganger på k... Se mer

1. Start programmeringsmodus ved å trykke på LED-knappen i > 2 sekunder. LED-lampen indikerer den innstilte nominelle strømmen via en gul blinkesekvens, f.eks. 4 x blink for 4 A.
2. Still inn ønsket nominell strøm ved å trykke flere ganger på knappen, f.eks. 3 x for 3 A, dette indikeres da med 3 x blink.
3. For å bekrefte den nye strømverdien trykker du på kanalknappen i > 2 sekunder.
Hvis ingen bekreftelse mottas, forlater kanalen programmeringsmodus etter 60 sekunder.

Vis mindre

Hvordan kobler jeg til CBMC, og hva er de spesielle egenskapene til forsyningen?

CBMC har push-in-tilkoblingsklemmer. Det er bare å trykke lederen med endehylse inn i tilkoblingsklemmen. For å løsne lederen trykker du en egnet skrutrekker inn i betjeningssjakten og fjerner lederen.
Tilkoblingene IN+- og IN- brukes til å forsyn... Se mer

CBMC har push-in-tilkoblingsklemmer. Det er bare å trykke lederen med endehylse inn i tilkoblingsklemmen. For å løsne lederen trykker du en egnet skrutrekker inn i betjeningssjakten og fjerner lederen.
Tilkoblingene IN+- og IN- brukes til å forsyne CBMC. IN-rekkeklemmen er mindre, da den kun brukes til å forsyne CBMC, og belastningsstrømmene må ikke flyte tilbake via CBMC. Dette minimerer et mulig spenningsfall på ledningen. Tilkoblingen IN+ må derimot bære sumstrømmen av alle påfølgende belastningsstrømmer.

Vis mindre

Hvilke signaler gir CBMC?

Det finnes ulike versjoner av CBMC, med 13-14 potensialfrie kontakter eller med tilbakestillingsinngang og statusutgang.
 
NO - jordpotensialfri fjernkontakt 13-14
Dette indikerer systemets status. Hvis det er minst én feilutkobling, vises e... Se mer

Det finnes ulike versjoner av CBMC, med 13-14 potensialfrie kontakter eller med tilbakestillingsinngang og statusutgang.
 
NO - jordpotensialfri fjernkontakt 13-14
Dette indikerer systemets status. Hvis det er minst én feilutkobling, vises en melding.
lukket = det er ingen feil
åpen = det er minst én feilutkobling
 
S - statusutgang
Potensialbundet kollektivt signal. Dette indikerer statusen til CBMC. Hvis det er minst én feilutkobling, vises en melding.
Høy (24 V) = det er ingen feil
Lav (0 V) = det er minst én feilutkobling
Maksimal strøm 20 mA
 
RST - tilbakestillingsinngang
Kanaler som ble slått av på grunn av en feil, slås på igjen via en synkende flanke.

Vis mindre

Oppfyller utgangene til CBMC kravene i NEC Class 2?

CBMC-vernebryterne, som kan stilles inn inntil en maksimal strøm på 4 A, har fire utganger i henhold til NEC Class 2. Det betyr at de leverer en maksimal ytelse på 100 VA på utgangen og dermed oppfyller kravene til NEC Class 2. Kabler og enheter kan dermed brukes uten UL-godkjenning.


Har CBMC galvanisk skille?

CBMC er også tilgjengelig i en versjon med galvanisk skille. I dette tilfellet slås strømkretsen av med en MOSFET og i tillegg av et relé; utgangen er da jordpotensialfri.
Betegnelsen på denne varianten begynner som følger:
CBMC EG4...