QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Strømforsyning
2904602
El-nr.: 6619452

Primærtaktet strømforsyning QUINT POWER med utgangskarakteristikk som kan velges, SFB Technology (Selective Fuse Breaking) og NFC-grensesnitt, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 20 A

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

SFB Technology utløser standard automatsikringer selektivt, parallelt tilkoblede forbrukere arbeider uavbrutt videre
Forebyggende funksjonsovervåking signaliserer kritiske driftstilstander før feilene blir et faktum
Signalterskler og karakteristikker som kan stilles inn via NFC optimaliserer anleggets tilgjengelighet
Enkel utvidelse av anlegget grunnet statisk boost, start av vanskelig last grunnet dynamisk boost
Høy støyimmunitet grunnet integrert gassavleder og over 20 millisekunder nettsvikt-brokoblingstid
Robust design grunnet metallhus og stort temperaturområde fra -40 °C til +70 °C
Kan brukes over hele verden takket være det brede forsyningsområdet og den internasjonale godkjennelsespakken

Ofte stilte spørsmål


Kan jeg utløse en vanlig sikringsautomater med strømforsyningen?

Ja, standard sikringsautomater kan trygt utløses med QUINT-strømforsyningen. Se kapittelet om SFB Technology i databladet.


Hvilke kraftreserver er tilgjengelige?

For systemutvidelse støtter permanent statisk boost lastforsyningen med 25 A. Statisk boost er tilgjengelig opp til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen gir en dynamisk boost på opptil 30 A for pålitelig start av tunge la... Se mer

For systemutvidelse støtter permanent statisk boost lastforsyningen med 25 A. Statisk boost er tilgjengelig opp til en omgivelsestemperatur på 40 °C.
QUINT POWER-strømforsyningen gir en dynamisk boost på opptil 30 A for pålitelig start av tunge laster. Den tidsbegrensede forsyningen av lasten er maks. 5 s ved en omgivelsestemperatur på opptil 60 °C

Vis mindre

Kan strømforsyningen også brukes med en DC inngangsspenning?

Ja, QUINT POWER-strømforsyningen er også godkjent for inngangsspenningsområdet 110 V DC ... 250 V DC (-18 % ... +40 %).


Hvilken fordel gir gassavlederen i strømforsyningen?

Den integrerte gassavlederen sørger for at QUINT POWER-strømforsyningen har svært høy støyimmunitet (opptil 6 kV).


Kan inngangsspenningen til strømforsyningen overvåkes?

Ja, signalalternativet «Inngangsspenning OK» kan brukes til å signalisere svikt i inngangsspenningen på et tidlig stadium. Ved nettsvikt fortsetter strømforsyningen å forsyne lasten i minst 28 ms. Signalisering av svikt i inngangsspenningen skjer 10 ... Se mer

Ja, signalalternativet «Inngangsspenning OK» kan brukes til å signalisere svikt i inngangsspenningen på et tidlig stadium. Ved nettsvikt fortsetter strømforsyningen å forsyne lasten i minst 28 ms. Signalisering av svikt i inngangsspenningen skjer 10 ms før utgangsspenningen faller, slik at denne informasjonen på et tidlig tidspunkt er tilgjengelig for kontrolleren på høyere nivå.

Vis mindre

Finnes det en mulighet for kontinuerlig å overvåke strømforsyningens utgangsparametere?

Ja, den analoge signalutgangen på QUINT POWER-strømforsyningen kan brukes til kontinuerlig overvåking av strøm, spenning og effekt.


Kan temperaturen på strømforsyningen overvåkes?

Ja, med signalalternativet "Temperatur OK" kan en økt temperatur signaliseres allerede før QUINT POWER-strømforsyningen beskyttes med effektreduksjonen.


Hvordan kan signalkontaktene tilpasses?

Signalkontaktene kan forhåndsinnstilles direkte når du bestiller QUINT POWER-strømforsyningen via konfiguratoren. Alternativt kan strømforsyningen også konfigureres på et senere tidspunkt ved hjelp av QUINT POWER-programvaren eller QUINT POWER-appen.


Hvordan kan strømforsyningens utgangsspenning justeres?

QUINT POWER-strømforsyningen kan bestilles direkte med en forhåndsinnstilt utgangsspenning.


Kan knappene for spenningsinnstilling også låses?

Ja, knappene på fronten kan låses ved hjelp av QUINT POWER-programvaren eller QUINT POWER-appen.



Se FAQ