CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R
-
Elektronisk automatsikring
2905744
El-nr.:
1681602
El-nr.:
1681602
Flerkanals elektronisk automatsikring med aktiv strømbegrensning som beskyttelse av åtte forbrukere på 24 V DC ved overlast og kortslutning. Assistent for nominell strøm og elektronisk låsemekanisme for innstilt nominell strøm. Installeres på DIN-monteringsskinner.
Produktdetaljer
| Produktserie | CBM |
| Byggform | Monteringsskinnemodul, hel |
| Poltall | 1 |
| Antall kanaler | 8 |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | III |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Generelt | |
| Driftsspenning | 18 V DC ... 30 V DC |
| Merkespenning | 24 V DC |
| Merkestrøm IN | maks. 80 A DC (ved dobbel forsyning IN+ med min. 2 x 6 mm²) |
| maks. 70 A DC (ved UL 2367) | |
| Merkestrøm IN | 0,5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 10 A DC (Innstillbar pr. utgangskanal) |
| Merkestrøm (forhåndsinnstilt) | 0,5 A |
| Merkestøtspenning | 0,5 kV |
| Utløsetype | E (elektronisk) |
| Returforsyningssikkerhet | maks. 35 V DC |
| Påkrevet forsikring | Kun nødvendig hvis Imax forsyning > kortslutningsegenskaper. Integrert fail-safe-element. |
| Kortslutningsegenskaper | 300 A |
| Spenningssikkerhet | maks. 30 V DC (Lastkrets) |
| Aktiv strømbegrensning | typ. 2,0 x IN (0,5 - 1 A) |
| typ. 1,5 x IN (2 - 10 A) | |
| Sikring | elektronisk |
| Virkningsgrad | > 99 % |
| Hvilestrøm I0 | typ. 50 mA |
| Effekttap | 1,2 W (Uten last) |
| 17,2 W (I nominell drift) | |
| Modulinitialiseringstid | 3,3 s |
| Ventetid etter at en kanal er utkoblet | 10 s (Ved overlast/kortslutning) |
| Måletoleranse I | typ. 40 % (0,5 A ... 1 A) |
| typ. 10 % (2 A ... 10 A) | |
| Temperaturderating | 40 A DC (ved 70 °C (65 °C ved UL 2367)) |
| 50 A DC (ved 60 °C) | |
| 60 A DC (ved 50 °C) | |
| 70 A DC (ved 40 °C) | |
| 80 A DC (ved 40 °C) | |
| 70 A DC (ved 40 °C ved UL 2367) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 1304293 h (ved 25 °C) |
| 858501 h (ved 40 °C) | |
| 440048 h (ved 60 °C) | |
| Fail-Safe-element | 15 A DC (Pr. utgangskanal) |
| Kontaktutførelse | uten galvanisk skille |
| Lastkrets | |
| Utkoblingstid | 0,02 s (> 1,3 x IN) |
| 30 s (1,1 ... 1,3 x IN) | |
| Underspenningsutkobling | ≤ 17,8 V DC (aktiv) |
| ≥ 19 V DC (Inaktiv) | |
| Overspenningsutkobling | ≥ 30,5 V DC (aktiv) |
| ≤ 29,5 V DC (Inaktiv) | |
| Maks. kapasitiv last | 75000 µF |
| Innkoblingsforsinkelse | 0,1 s (Pr. utgangskanal) |
| Reset | |
| Inngangsspenningsområde | 7 V DC ... 30 V DC (Reset med fallende flanke) |
| Strømopptak | typ. 0,4 mA (ved 24 V DC) |
| Impulslengde | ≥ 50 ms (High-signal) |
| ≥ 50 ms (Low-signal) | |
| Spenning | < 5 V DC (Low-signal) |
| > 8 V DC (High-signal) | |
| Statusutgang | |
| Utgangsspenning | 24 V DC |
| Utgangsstrøm | maks. 20 mA (ved I > 80 % på min. en kanal) |
| Visning/fjernmelding | |
| Betegnelse tilkobling | Fjernmeldekrets |
| Koblingsfunksjon | N/O-kontakt |
| Driftsspenning | 0 V DC ... 30 V DC |
| Driftsstrøm | 1 mA DC ... 100 mA DC |
| Hovedstrømkrets IN+ | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 18 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 20 ... 4 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,75 mm² ... 10 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,75 mm² ... 16 mm² |
| Hovedstrømkrets IN- | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Hovedstrømkrets OUT | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Fjernmeldekrets | |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| DC OK LED av | av (Ingen forsyningsspenning) |
| DC OK LED gul | lyser (Underspenning aktiv, spenning ≤ 17,8 V, aktive kanaler utkoblet og kanal-LED-er lyser rødt) |
| blinker (Underspenningsutkobling inaktiv, enheten var i underspenningsutkobling) | |
| DC OK LED grønn | lyser (Driftsspenning på nominelt område 18 ... 30 V) |
| DC OK LED rød | lyser (Overspenningsutkobling aktiv, spenning ≥ 30,5 V, kanaler utkoblet og kanal-LED-er lyser rødt) |
| blinker (Overspenningsutkobling inaktiv, enheten var i overspenningsutkobling) | |
| Kanal LED av | av (Kanal utkoblet) |
| Kanal LED gul | lyser (Kanal innkoblet, kanalutnyttelse > 80 %) |
| Kanal LED gul-grønn | blinker (Kanal innkoblet, assistent for nominell strøm aktiv) |
| Kanal LED grønn | lyser (Kanal innkoblet) |
| blinker (Kanal innkoblet, programmeringsmodus aktiv) | |
| Kanal LED rød | lyser (Kanal utkoblet, over- eller underspenning aktiv) |
| lyser midlertidig (Kanal utkoblet, avkjølingsfase 10 s, overlast- eller kortslutningsutløsning) | |
| blinker (Kanal utkoblet, klar til gjeninnkobling, overlast- eller kortslutningsutløsning) | |
| Kanal LED rød-gul | blinker (Kanal innkoblet, overlastmodus, utnyttelse ca. 110 ... 130 %, utkobling etter 30 s) |
| Kanal LED rød-grønn | blinker (Kanal utkoblet, programmeringsmodus aktiv, strøminnstilling etter overlast- eller kortslutningsutløsning) |
| Målskisse |
|
| Bredde | 41 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 121 mm (inkl. monteringsskinne 7,5 mm) |
| Farge | lysegrå (RAL 7035) |
| grå (RAL 7042) | |
| Material | PC |
| PA 6.6 | |
| PC | |
| PBT-FR17 | |
| POM | |
| Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V-0 |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Start ved -40 °C typetestet) |
| -25 °C ... 65 °C (ved UL 2367) | |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Høydenivå | ≤ 6000 m (amsl) |
| Fuktighetstest | 240 h, 95 % RH, 40 °C |
| Støt (drift) | 30g (IEC 60068-2-27, test Ea) |
| Vibrasjon (drift) | 5 Hz ... 24,9 Hz (Amplitude ±1,6 mm, etter IEC 60068-2-6, Test Fc) |
| 24,9 Hz … 150 Hz (Akselerasjon 4g, etter IEC 60068-2-6, Test Fc med resonansfrekvenstest etter DNV GL i tillegg) | |
| UL-godkjennelse | |
| Merking | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) | |
| Godkjenning for skipsbygging | |
| Merking | DNV GL |
| Test for skadelig gass | |
| Merking | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Skipsbyggingsdata | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibrasjon | B |
| EMC | A |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-2 |
| Merk | EMC - Støyimmunitet for industrielle områder |
| Standarder/forskrifter | EN 61000-6-3 |
| Merk | EMC - Støyemisjon for boligområde, forretnings- og næringsområder samt småbedrifter |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-6 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Svingning (sinusformet) |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-1 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene – del 2-1: Testmetode - Test A: Kulde |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-2 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene – del 2-2: Testmetode - Test B: Tørr varme |
| Standarder/forskrifter | EN 60068-2-78 |
| Merk | Påvirkninger fra omgivelsene - Fukt og varme, konstant |
| Monteringstype | Monteringsskinne: 35 mm |
| Artikkelnummer | 2905744 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NCCB |
| Produktnøkkel | CLA151 |
| GTIN | 4046356992367 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 306,05 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 303,8 g |
| Tolltariffnummer | 85362010 |
| Opprinnelsesland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 34, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (CAS-nr.: Gjelder ikke) | |
| SCIP | 3eb6a9fc-0de7-4d5f-af02-ec25c9a53840 |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 6,17 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/3/C2LPS - Strømforsyning 2903147
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/5 - Strømforsyning 2903148
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Strømforsyning 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Strømforsyning 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Strømforsyning 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Strømforsyning 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Strømforsyning 2903155
Dine fordeler
Enkel konfigurering takket være assistent for nominell strøm
Aktiv strømbegrensning for bedre utnyttelse av forankoblet strømforsyning
Trinnvis innstillbar pr. kanal: fra 0,5 A til 10 A
Enkel overvåking av anlegget takket være tidlig signalisering og direkte uttak av informasjonen på produktet
Økt anleggstilgjengelighet med intelligent gjenkjenning av under- og overspenning
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo