TRIO POWER strømforsyninger med standardfunksjoner
Strømforsyningsserien TRIO POWER med push-in-tilkobling er tilpasset bruk innen maskinteknikk. Samtlige funksjoner og den plassbesparende byggeformen til de en- og trefasede modulene er optimalt tilpasset de strenge kravene. De ekstremt robuste komponentene, både elektrisk og mekanisk, sørger for en pålitelig forsyning av samtlige forbrukere også ved vanskelige miljøforhold.
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10
-
Strømforsyning
2903154
El-nr.:
6603158
El-nr.:
6603158
Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER med push-in-tilkobling for skinnemontering, inngang trefaset, utgang 24 V DC / 10 A
Produktdetaljer
| AC-drift | |
| Nettform | Stjernenett |
| Område for nominell inngangsspenning | 3x 400 V AC ... 500 V AC |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC | |
| Inngangsspenningsområde | 3x 400 V AC ... 500 V AC -20 % ... +15 % |
| 2x 400 V AC ... 500 V AC -10 % ... +15 % | |
| Inngangsspenningsområde AC | 3x 320 V AC ... 575 V AC |
| Typisk nasjonal nettspenning | 3x 400 V AC |
| 3x 480 V AC | |
| Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
| Innkoblingsstrømstøt | ≤ 26 A (typisk) |
| Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | ≤ 0,3 A2s |
| Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz |
| Nettsviktlaskingstid | typ. 10 ms (400 V AC) |
| typ. 20 ms (500 V AC) | |
| Strømopptak | 3x 0,6 A (400 V AC) |
| 3x 0,6 A (500 V AC) | |
| 2x 1,1 A (400 V AC) | |
| 2x 1,1 A (500 V AC) | |
| Nominelt effektopptak | 451,7 VA |
| Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
| Ytelsesfaktor (cos phi) | 0,58 |
| Typisk innkoblingstid | < 1 s |
| Inngangssikring | 3,15 A (Internt (utstyrsbeskyttelse), treg) |
| Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K) |
| Avlederstrøm mot PE | < 3,5 mA |
| < (550 V AC, 60 Hz) | |
| Virkningsgrad | > 91,7 % (ved 400 V AC og nominelle verdier) |
| typ. 91,4 % (480 V AC) | |
| Utgangskarakteristikk | U/I with dynamic load reserve |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC ±1 % |
| Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrenset) |
| Nominell utgangsstrøm (IN) | 10 A |
| Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 15 A (5 s) |
| Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
| Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | ≤ 30 V DC |
| Styringsavvik | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Lastendring dynamisk 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
| < 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
| Restripple | ≤ 20 mVSS |
| Kortslutningssikker | ja |
| Test uten last | ja |
| Utgangseffekt | 240 W |
| 360 W (5 s) | |
| Maks. effekttap ved tomgang | < 1,1 W (400 V AC) |
| Maks. effekttap ved nominell belastning | < 22 W (480 V AC) |
| Stigningstider | ≤ 120 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
| Parallellkoblingsevne | ja, for redundanse og effektøkning |
| Seriekoblingsevne | Ja |
| Signal: DC OK | |
| Varig laststrøm | 100 mA |
| Signal relé 13/14 | |
| Standard | lukket |
| Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
| Inngang | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 4 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse min. | 0,2 mm² |
| Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse maks. | 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 12 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Utgang | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 4 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 2,5 mm² |
| Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse min. | 0,2 mm² |
| Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse maks. | 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 12 |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Signal | |
| Tilkoblingstype | Innstikkstilkobling |
| Min. entrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. entrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
| Min. flertrådet ledertverrsnitt | 0,2 mm² |
| Maks. flertrådet ledertverrsnitt | 1,5 mm² |
| Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse min. | 0,2 mm² |
| Enleder/klempunkt flertrådet med endehylse maks. | 1,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG min | 24 |
| Ledertverrsnitt AWG max | 16 |
| Avisoleringslengde | 8 mm |
| Signaliseringstyper | LED |
| Potensialfri signalkontakt | |
| Signalutgang: Statusindikatordiode | |
| Betegnelse signalisering | DC OK |
| Statusindikator | LED |
| Farge | grønn |
| DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| 13/14 | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
| Antall faser | 3 |
| Isolasjonsspenning inngang/utgang | 3 kV AC (Typetest) |
| 1,5 kV AC (Stykktesting) |
| Produkttype | Strømforsyning |
| Produktserie | TRIO POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 2100000 h (25 °C) |
| > 1200000 h (40 °C) | |
| > 590000 h (60 °C) | |
| Isolasjonsegenskaper | |
| Beskyttelsesklasse | I (i lukket automatikkskap) |
| Overspenningskategori (EN 62368-1) | II (≤ 2000 m) |
| Forurensningsgrad | 2 |
| Bredde | 42 mm |
| Høyde | 130 mm |
| Dybde | 160 mm |
| Monteringsmål | |
| Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
| Monteringsavstand oppe/nede | 50 mm / 50 mm |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: horisontal 0 mm (≤ 40 °C) 10 mm (≤ 70 °C), vertikal 50 mm |
| Monteringsposisjon | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
| Med beskyttelseslakk | nei |
| Brennbarhetsklasse i henhold til UL 94 (hus / klemme) | V0 |
| Husmateriale | Metall |
| Husutførelse | Aluminium (AlMg3) |
| Dekselets utførelse | Polykarbonat |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K) |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) | -40 °C |
| Innsatshøyde | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
| Klimaklasse | 3K3 (iht. EN 60721) |
| Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
| Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. | |
| Jernbaneformål | EN 50121-4 |
| Norm - begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm | EN 61000-3-2 |
| Standard - elektrisk sikkerhet | IEC 62368-1 (SELV) |
| Norm - lavspenning | IEC 62368-1 (SELV) und EN 60204-1 (PELV) |
| Norm - sikkert skille | DIN VDE 0100-410 |
| Standard - Sikkerhet ved transformatorer | EN 61558-2-16 (kun luft- og krypavstander) |
| UL-godkjennelser | UL Listed UL 508 |
| UL/C-UL Recognized UL 60950-1 | |
| Samsvar/godkjenninger | |
| SIL i samsvar med IEC 61508 | 0 |
| Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
| Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
| EMC-krav støyemisjoner | EN 61000-6-3 |
| EN 61000-6-4 | |
| EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-1 |
| EN 61000-6-2 | |
| Ledningsbasert støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (klasse B) | |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 55011 (EN 55022) |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
| Utlading av statisk elektrisitet | |
| Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 4) |
| Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 4) |
| Merknad | Kriterium A |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisk HF-felt | |
| Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
| Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
| Frekvensområde | 2 GHz ... 3 GHz |
| Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
| Merknad | Kriterium A |
| Raske transienter (burst) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
| Raske transienter (burst) | |
| Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
| Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
| Signal | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - usymmetrisk) |
| Merknad | Kriterium A |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
| Støtspenningsbelastning (Surge) | |
| Inngang | 3 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
| 6 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) | |
| Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - symmetrisk) |
| 2 kV (Teststyrkegrad 1 - usymmetrisk) | |
| Signal | 1 kV (Teststyrkegrad 1 - symmetrisk) |
| Merknad | Kriterium B |
| Ledningsført påvirkning | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
| Ledningsført påvirkning | |
| Inngang/utgang | usymmetrisk |
| Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Merknad | Kriterium A |
| Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
| Kriterier | |
| Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
| Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
| Artikkelnummer | 2903154 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCMP |
| Produktnøkkel | CMPO33 |
| GTIN | 4046356960953 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 040 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 862 g |
| Tolltariffnummer | 85044095 |
| Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DK-44806-A1-M1-ULEAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528DNV
Godkjennings-ID: TAA00000BMIECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE/PTZ/0037/A1cUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Diboron trioxide (CAS-nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-nr.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) | |
| SCIP | 1cb8a52b-f9b3-4e8b-a8e6-7b014a12c52e |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 15,5 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsikring 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsikring 2905744
-
VIP-2/SC/PDM-2/24 - Potensialfordeler 2315269
-
VIP-3/PT/PDM-2/24 - Potensialfordeler 2903798
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk automatsikring 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk automatsikring 2906032
-
PLT-SEC-T3-3S-230-FM - Overspenningsvern type 3 2905230
-
PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Overspenningsvern type 3 2907925
-
CMU-DC-20A-S/UDM - Strømovervåking 1761792
Dine fordeler
Spar tid og kostnader ved hjelp av push-in-tilkobling og smal byggform
Øk anleggets tilgjengelighet med en dynamisk boost med 150 % av nominell strøm i 5 sekunder
Optimal fleksibilitet grunnet det store temperaturområdet fra -25 °C til +70 °C og oppstart av utstyret ved -40 °C
Robust design
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo