TRIO POWER strømforsyninger med standardfunksjoner
Strømforsyningsserien TRIO POWER med push-in-tilkobling er tilpasset bruk innen maskinteknikk. Samtlige funksjoner og den plassbesparende byggeformen til de en- og trefasede modulene er optimalt tilpasset de strenge kravene. De ekstremt robuste komponentene, både elektrisk og mekanisk, sørger for en pålitelig forsyning av samtlige forbrukere også ved vanskelige miljøforhold.
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10
-
Strømforsyning
2903149
El-nr.:
6600065
El-nr.:
6600065
Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER med push-in-tilkobling for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 10 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DK-45300-A1-ULEAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 123528cUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 123528EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkjennings-ID: TAA00000BMIECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DK-45300-A1-ULBIS Licence Document
Godkjennings-ID: R-41214701UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944cUL Recognized
Godkjennings-ID: E211944cUL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 123528UL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 123528EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764DNV
Godkjennings-ID: TAA00000BMIECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE/PTZ/0036/A1IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DE/PTZ/0036/A1BIS Licence Document
Godkjennings-ID: R-41214701cUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 199827UL Listed
Godkjennings-ID: FILE E 199827cUL Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Spar tid og kostnader ved hjelp av push-in-tilkobling og smal byggform
Øk anleggets tilgjengelighet med en dynamisk boost med 150 % av nominell strøm i 5 sekunder
Optimal fleksibilitet grunnet det store temperaturområdet fra -25 °C til +70 °C og oppstart av utstyret ved -40 °C
Robust design