CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R
-
Elektronisk automatsikring
2905743
El-nr.:
1681601
Flerkanals elektronisk automatsikring med aktiv strømbegrensning som beskyttelse av fire forbrukere på 24 V DC ved overlast og kortslutning. Assistent for nominell strøm og elektronisk låsemekanisme for innstilt nominell strøm. Installeres på DIN-skinner.
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
Ofte stilte spørsmål
Finnes det en maskinvareveiledning som forklarer funksjonene til CBM?
Ja, det finnes en maskinvareveiledning som gjør det enklere å komme i gang med CBM.... Se mer
Ja, det finnes en maskinvareveiledning som gjør det enklere å komme i gang med CBM.
Vis mindreHvordan stiller du inn nominell strøm for CBM?
Strømmen kan stilles inn i seks trinn: 0,5; 1; 2; 4; 6 og 10 A. Dette gjør du ved å vri strømvelgeren til ønsket verdi. LED-lampen blinker grønt for å indikere at programmeringsmodus er aktivert. Når ønsket strømverdi er valgt, må den bekreftes med e... Se mer
Strømmen kan stilles inn i seks trinn: 0,5; 1; 2; 4; 6 og 10 A. Dette gjør du ved å vri strømvelgeren til ønsket verdi. LED-lampen blinker grønt for å indikere at programmeringsmodus er aktivert. Når ønsket strømverdi er valgt, må den bekreftes med et trykk på LED-knappen i > 1 s.
Den ideelle nominelle strømmen kan enkelt velges med assistenten for nominell strøm. Hvordan fungerer det?
Still inn nominell strøm på 10 A, og bekreft dette med kanalknappen ved å holde den inne i > 1 s.
Lasten skal nå startes, slik at belastningsstrømmen flyter.
Nå kan strømvelgeren skrus ned trinnvis til LED-lampen blinker grønt/gult. Still den nå ett trinn høyere, og bekreft dette med LED-knappen ved å holde den inne i > 1 s.
Hvordan oppfører CBM seg ved en annen driftsspenning?
LED-lampen DC OK viser fargene grønn, gul og rød.
Grønn: CBM befinner seg i driftsspenningsområdet 18 V ... 30 V
Gul: CBM er under driftsspenningen, alle kanaler slås av direkte. Hvis forsyningsspenningen går tilbake til det nominelle områ...
Se mer
LED-lampen DC OK viser fargene grønn, gul og rød.
Grønn: CBM befinner seg i driftsspenningsområdet 18 V ... 30 V
Gul: CBM er under driftsspenningen, alle kanaler slås av direkte. Hvis forsyningsspenningen går tilbake til det nominelle området, kobles kanalene tilbake til den forrige tilstanden. LED-lampen DC OK blinker deretter gult for å signalisere den tidligere underspenningen.
Rød: CBM er over driftsspenningen, alle kanaler slås av direkte og kanal-LED-lampene lyser rødt. Hvis forsyningsspenningen igjen er innenfor det nominelle området, kobles kanalene tilbake til den tidligere tilstanden. LED-lampen DC°OK blinker deretter rødt for å indikere den tidligere overspenningen.
Hvordan kobler jeg til CBM, og hva er de spesielle egenskapene til forsyningen?
CBM har push-in-tilkoblingsklemmer. Det er bare å trykke lederen med endehylse inn i tilkoblingsklemmen. For å løsne lederen trykker du en egnet skrutrekker inn i betjeningssjakten og fjerner lederen.
Tilkoblingene IN+- og IN- brukes til å forsyne...
Se mer
CBM har push-in-tilkoblingsklemmer. Det er bare å trykke lederen med endehylse inn i tilkoblingsklemmen. For å løsne lederen trykker du en egnet skrutrekker inn i betjeningssjakten og fjerner lederen.
Tilkoblingene IN+- og IN- brukes til å forsyne CBM. IN-rekkeklemmen er mindre, da den kun brukes til å forsyne CBM, og belastningsstrømmene må ikke flyte tilbake via CBM. Dette minimerer et mulig spenningsfall på ledningen. Tilkoblingen IN+ må derimot bære sumstrømmen av alle påfølgende belastningsstrømmer.
Hvilke signaler gir CBM?
NO - jordpotensialfri fjernkontakt 13-14
Dette indikerer systemets status. Hvis det er minst én feilutkobling, vises en melding.
lukket = det er ingen feil
åpen = det er minst én feilutkobling
RST - tilbakestillingsinngang
Kanaler...
Se mer
NO - jordpotensialfri fjernkontakt 13-14
Dette indikerer systemets status. Hvis det er minst én feilutkobling, vises en melding.
lukket = det er ingen feil
åpen = det er minst én feilutkobling
RST - tilbakestillingsinngang
Kanaler som ble slått av på grunn av en feil, slås på igjen via en synkende flanke.
I > 80 % - signalutgang
Potensialbundet kollektivt signal: Hvis strømmen som flyter gjennom en kanal, er større enn 80 % av den innstilte nominelle strømmen, sendes det ut et HIGH-signal (24 V).