Strømforsyninger til DIN-skinne

Strømforsyninger til DIN-skinne

Med sine ulike funksjoner, ytelsesklasser og byggeformer er våre strømforsyninger til DIN-skinne den rette partneren for din applikasjon. Med teknisk ledende strømforsyninger av høy kvalitet optimaliserer du anleggets tilgjengelighet. Velg blant våre produktserier i henhold til dine behov.

QUINT POWER strømforsyninger

QUINT POWER strømforsyninger

QUINT POWER – optimale funksjoner

Våre QUINT POWER-strømforsyninger er spesielt godt egnet for å sikre maksimal tilgjengelighet på systemet ditt. Med statisk og dynamisk boost og SFB Technology er de egnet for alle belastningssituasjoner og DC-sikringstyper.

  • Inngang AC eller DC: 1-faset, 3-faset
  • DC-utgang: effekt på opptil 1 000 W
  • Spenning: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
  • Forebyggende funksjonsovervåking
TRIO POWER-strømforsyninger

TRIO POWER-strømforsyninger

TRIO POWER – robust med standardfunksjoner

De solide TRIO POWER-koblede strømforsyningsenhetene er spesielt godt egnet for dynamiske belastningssituasjoner i maskinteknikk. AC/DC-strømforsyningsenhetene er valgfritt tilgjengelige med integrert, flerkanals komponentbeskyttelse.

  • Inngang AC: 1-faset, 3-faset
  • DC-utgang: effekt på opptil 1 000 W
  • Spenning: 12, 24, 48, 72 V DC
  • Valgfritt med integrert komponentbeskyttelse: fire og åtte kanaler
UNO POWER-strømforsyninger

UNO POWER-strømforsyninger

UNO POWER – kompakt med basisfunksjoner

UNO POWER-svitsjestrømforsyningene har svært høy effekttetthet. AC/DC-strømforsyningene er ideelle for forsyning av laster med konstant belastning på opptil 960 W.

  • Inngang AC: 1-faset
  • Utgang DC: Effekt opptil 960 W
  • Spenninger: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
STEP POWER strømforsyninger

STEP POWER strømforsyninger

STEP POWER – til bygningsautomatisering

STEP POWER-strømforsyningene er ideelle for bygningsautomatisering i industrien og i private husholdninger. I desentraliserte applikasjoner oppnår AC/DC-strømforsyningsenhetene maksimal energieffektivitet takket være lave tomgangstap og høy virkningsgrad.

  • Inngang AC eller DC: 1-faset
  • DC-utgang: effekt opp til 120 W
  • Spenninger: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC