Strømforsyning STEP POWER til bygningsautomasjon

Strømforsyninger til bygningsautomasjon

Strøm- og busspenningsforsyningene STEP POWER er utviklet spesielt for bygningsautomatisering og er optimale for bruk i installasjonsfordelere og flate operatørpaneler. Takket være lave tap ved bruk uten last og den høye virkningsgraden gir de optimal energieffektivitet i sin klasse. STEP POWER monteres fleksibelt på monteringsskinnen eller på jevne flater.

Dine fordeler

  • Lavere energibruk grunnet optimal effektivitet under drift uten last og med dellast (Efficiency Level VI)
  • Plassbesparelse i automasjonskapet grunnet smal byggform samtidig som effekten økes (opptil 100 %)
  • Husholdningsgodkjennelse (EN 60335) åpner for bruk på husholdningsområder
  • Rask og enkel oppstart grunnet verktøyløs push-in-tilkoblingsteknikk i 45°-vinkel med doble tilkoblingspunkter
  • Fleksibel montering: Sneppes på monteringsskinne, eller skrus fast på jevnt underlag

Nye produkter

STEP POWER-strømforsyning for KNX-enheter
STEP POWER-strømforsyning med USB-tilkobling
STEP POWER-strømforsyning for PoE-anvendelser

Strømforsyning for bygningsautomatisering

Busspenningsforsyning for KNX

STEP POWER-busspenningsforsyningen for KNX har en aktiv KNX-drossel. Dette garanterer komplett kommunikasjon selv ved full utnyttelse. Fargeskjermen viser alle KNX-systemparametere og er en støtte ved idriftsetting og diagnostikk.

Viktigste egenskaper

  • Enkel diagnostikk takket være fargeskjerm
  • Pålitelig kommunikasjon opptil 1900 mA
  • Effektivitet ved nominell last 230 V AC: >89,5 % (inkl. drossel)
  • Effekttap ved nominell last 230 V AC: <1,0 W uten last / <4,5 W nominell
  • Inngang: 85 V AC ... 264 V AC og 90 V DC ... 275 V DC
  • Temperatur: -10 °C … +70 °C

Dine fordeler

  • Enkel analyse gjennom integrert brukergrensesnitt – oversikt over alle relevante KNX-systemparametere
  • Historikk kan hentes opp i menyen som diagnostikkfunksjon
  • Aktiv KNX-drossel øker effektiviteten og sikrer pålitelig kommunikasjon opp til full utnyttelse
  • Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
  • Stort AC- og DC-inngangsområde muliggjør bruk over hele verden

Strømforsyninger for bygningsautomatisering

Forsyning og lading via USB-tilkoblingen

Via USB-tilkoblingen forsyner STEP POWER-strømforsyninger både Raspberry Pis og andre Smart-Home-komponenter. De kan også brukes for rask opplading av mobilt sluttutstyr.

Viktigste egenskaper

  • Effekttap uten last: <0,1 W
  • Fleksibilitet ved USB-A- og USB-C-tilkobling
  • Utgangseffekt maks. 3 A
  • Byggbredde 18 mm
  • Stort temperaturområde: -10 °C … +70 °C

Dine fordeler

  • To tilkoblingstyper: USB-A og USB-C
  • Enkel installering i underfordelingen grunnet integrert kabelspor i huset
  • Stor plassbesparelse i automasjonsskapet ved bruk som USB-lader
  • Lavere energibruk grunnet optimal effektivitet under drift uten last og med dellast (Efficiency Level VI)

Strømforsyning til bygningsautomatisering

Løsningen for Power-over-Ethernet-anvendelser

Den nye STEP POWER-strømforsyningen sørger for høy tilgjengelighet i PoE-anvendelser. Den ekstra spenningsvarianten med spenningsområdet fra 48 til 56 V kan brukes i både industrien og i husholdningsanvendelser.

Viktigste egenskaper

  • Høy isolasjonssikkerhet og minimal støyemisjon for høy dataintegritet
  • Virkningsgrad: >94 %
  • Effekttap uten last: <0,21 W
  • Push-in-tilkobling
  • Stort temperaturområde: -10 °C … +70 °C

Dine fordeler

I applikasjonen forløper strømforsyningen og dataoverføringen via en og samme Ethernet-kabel.
  • Lavere energibruk grunnet optimal effektivitet under drift uten last og med dellast (Efficiency Level VI)
  • Plassbesparelse i automasjonsskapet grunnet smale og flate byggeformer samtidig som effekten økes (opptil 100 %)
  • Husholdningsgodkjenning (EN 60335) åpner for første gang for bruk på husholdningsområder

STEP POWER for KNX-anvendelser

Bygning utenfra med KNX-bussystem

KNX blir transparent

Busspenningsforsyning for KNX

STEP POWER-busspenningsforsyningen for KNX er optimalt tilpasset moderne bygningsautomatisering. Den er den første som har en aktiv KNX-drossel, og gir dermed sikker og transparent utnyttelse av opptil 1 200 mA. Den aktive KNX-drosselen tilpasser seg dynamisk til den tilkoblede belastningen på KNX-enhetene og øker effektiviteten til bussystemet.

Det multifunksjonelle fargedisplayet viser all relevant KNX-statusinformasjon og er en støtte ved idriftsettingen og ved utvidelse og diagnostikk av bygningsautomatiseringen.

STEP POWER strømforsyninger med USB-tilkobling

STEP POWER strømforsyninger med USB-tilkobling

Strømforsyning med USB-tilkobling

Via USB-tilkoblingen forsyner STEP POWER-strømforsyningen både Smart Meter Gateways, Raspberry Pis og andre Smart Home-komponenter. Den kan også brukes for rask opplading av mobilt sluttutstyr.

Strømforsyningen har en USB-A eller USB-C tilkobling opptil 15 W. Den særdeles smale byggbredden gir bedre plass i automasjonsskapet ved bruk som USB-lader. Grunnet det integrerte kabelsporet i strømforsyningshuset kan USB-kabelen helt enkelt installeres under installasjonsfordelerdekselet.

STEP POWER for Power-over-Ethernet

STEP POWER for PoE-anvendelser

Power-over-Ethernet-anvendelser

STEP POWER-strømforsyningen sørger for høy tilgjengelighet også ved bruk med Power-over-Ethernet (PoE) opptil 120 W. Strømforsyning og dataoverføring forenes i samme Ethernet-ledning. Spesielt for områdene videoovervåking eller WLAN Access Points er STEP POWER med PoE iht. IEEE 802.3 den perfekte strømforsyningen.

Varianten med innstillbart spenningsområde fra 48 til 56 V DC kan brukes i både industrien og i husholdningsanvendelser.

Strømforsyning STEP POWER montert i en åpen ladestasjon med elbil

STEP POWER for E-mobilitet

Sikker forsyning av ladestasjonen og Wallbox

Med strømforsyningen STEP POWER er du optimalt forberedt på E-mobilitet.

Den forsyner ladekontrolleren til ladestasjonen din eller Wallbox absolutt trygt og pålitelig. For STEP POWER er funksjonell, og først og fremst utviklet og testet med referanse til elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) etter ladestasjonsstandard EN 61851-21-2.

LED-vegg Close-Up

STEP POWER-strømforsyning for LED-belysning

LED-belysning

Med STEP POWER-strømforsyning, som er utviklet spesielt for LED-anvendelser, forsyner du moderne lysscenarier fra automasjonskapet.

Ved å foreta regulering til en konstant spenning sørger du for sikker drift av LED-lysmidler kombinert med strømregulerte drosselspoler, eller for eksempel LED-remser med motstandskobling.

Strømforsyningen utmerker seg med et meget flatt hus og godkjennelser etter LED-normspesifikasjon EN 61437-2-13 og EN 55015.

Produktanimasjon

Teknologier og fordeler ved STEP POWER

Varmebildekamera, bilde STEP POWER-strømforsyning
STEP POWER strømforsyninger med optimaliserte ytelsesklasser
Strømforsyning STEP POWER for montering på jevnt underlag
Strømforsyning STEP POWER med push-in-tilkoblingsteknikk
STEP POWER strømforsyning for ekstreme omgivelsesforhold
Innsyn i åpent hus med strømforsyninger
Varmebildekamera, bilde STEP POWER-strømforsyning

Strømforsyningen STEP POWER har lave tap ved bruk uten last (0,1 W eller 0,21 W) og høy virkningsgrad, som gjør at energien benyttes optimalt i bygninger. Den høye virkningsgraden gjør at strømforsyningene omsetter mindre av den elektriske energimengden til uønsket varmeenergi. Det sparer ikke bare energi, men gir også alle komponentene i automasjonskapet lengre levetid.

STEP POWER strømforsyninger med optimaliserte ytelsesklasser

Strømforsyningene STEP POWER har forbedret ytelsesklasse pr. delingsenhet. Det betyr at du sparer plass i automasjonskapet, samtidig som ytelsen er bedre. Med sin spesielle, flate og smale byggform, standardisert gjennom DIN 43880, er strømforsyningene spesielt godt egnet for bruk i installasjonsfordelere.

Strømforsyning STEP POWER for montering på jevnt underlag

Strømforsyningene STEP POWER monteres fleksibelt: De kan enten sneppes på monteringsskinnen, eller skrus fast på jevne flater.
Ved montering på jevne underlag gjør fotlåser som er integrert i huset, ekstra material overflødig.

Strømforsyning STEP POWER med push-in-tilkoblingsteknikk

De nye strømforsyningene STEP POWER åpner nå for første gang for push-in-tilkoblingsteknikk uten bruk av verktøy. På identisk areal gir tilkoblingsklemmen dessuten dobbelt så mange tilkoblingspunkter, noe som gir enkel fordeling og videreføring av potensialene.

Vinkelen på 45 grader gir ergonomisk gunstig kabling under installasjonen.

STEP POWER strømforsyning for ekstreme omgivelsesforhold

Den nye STEP POWER-strømforsyningen med kretskort med beskyttelsessjikt sørger for høy tilgjengelighet også ved krevende omgivelsesforhold opptil -40 °C.

Innsyn i åpent hus med strømforsyninger

I tillegg til standard industrigodkjenninger er STEP POWER-strømforsyninger for første gang sertifisert for bruk i husholdninger i henhold til DIN EN 60335-1. De imøtekommer de strengeste krav til sikkerhet i elektrisk utstyr, og er en ideell løsning for bruk i forbindelse med husholdninger.