KNX-busspenningsforsyningen for STEP POWER-serien er optimalt tilpasset moderne bygningsautomatisering. Det er den første busspenningsforsyningen som har en aktiv KNX-filterkobling. Denne tilpasser seg de tilkoblede KNX-brukerne dynamisk, og øker dermed bussystemets effektivitet. Det multifunksjonelle fargedisplayet viser all relevant KNX-statusinformasjon på et øyeblikk, for eksempel aktuell bussbelastning eller historiske verdier som et diagnostisk instrument i menyen. På grunn av det store inngangsspenningsområdet fra 85 V AC til 264 V AC og 90 V DC til 275 V DC kan KNX-busspenningsforsyningen brukes over hele verden. De integrerte push-in-spaktilkoblingene avrunder håndteringen av STEP POWER busspenningsforsyningen.
STEP3-PS/1AC/KNX/640/LPT
-
Busspenningsforsyning
1477019
El-nr.:
6644881
El-nr.:
6644881
Primærtaktet busspenningsforsyning, STEP POWER, Hendel-push-in-tilkobling, Monteringsskinne- og direktemontering, inngang: 1-faset, utgang: 30 V DC / 640 mA
Produktdetaljer
AC-drift | |
Nettform | TN, TT, IT (PE) |
Inngangsspenningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Typisk nasjonal nettspenning | 120 V AC |
230 V AC | |
Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
Innkoblingsstrømstøt | typ. 35 A (25 °C) |
Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | typ. 1,3 A2s |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Nettsviktlaskingstid | typ. 100 ms (100 V AC) |
typ. 100 ms (230 V AC) | |
Strømopptak | 0,41 A (100 V AC) |
0,22 A (240 V AC) | |
Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
Innkoblingstid | typ. 2 s |
Utstyrsinngangssikring | 4 A Internt (utstyrsbeskyttelse), treg |
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 20 A (Karakteristikk B, C, D, K) |
Avlederstrøm mot PE | < 3,5 mA |
DC-drift | |
Inngangsspenningsområde | 100 V DC ... 250 V DC -10 % ... +10 % |
Forsyningsspenningens spenningstype | DC |
Strømopptak | 0,22 A (100 V DC) |
0,09 A (250 V DC) |
Virkningsgrad | > 86 % (120 V AC) |
> 86 % (230 V AC) | |
Nominell utgangsspenning | 30 V DC |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 640 mA () |
Kortslutningssikker | ja |
Derating | > 45 °C ... 70 °C (2 % / K) |
Crest Faktor | typ. 3,4 |
typ. 4,08 | |
Utgangseffekt (PN) | 19,2 W |
Parallellkoblingsevne | ja, 2 |
Seriekoblingsevne | nei |
Returforsyningssikkerhet | 35 V DC |
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | 35 V DC |
Restripple | typ. 100 mVSS |
Styringsavvik | < 0,5 % (Lastendring statisk 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Lastendring dynamisk10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
< 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
Stigningstider | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
Min. effekttap uten last | < 0,5 W (120 V AC) |
Maks. effekttap ved tomgang | < 0,5 W (230 V AC) |
Min. effekttap nominell last | 3 W (120 V AC) |
Maks. effekttap ved nominell belastning | 3 W (230 V AC) |
Integrert sikring | nei |
Nominell utgangsspenning | 30 V DC |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 640 mA () |
Kortslutningssikker | ja |
Utgangseffekt (PN) | 19,2 W |
Parallellkoblingsevne | ja, for effektøkning og redundans |
Seriekoblingsevne | nei |
Returforsyningssikkerhet | 35 V DC |
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | 35 V DC |
Restripple | typ. 100 mVSS |
Stigningstider | typ. 100 ms |
LED-signalisering | |
Signaliseringstyper | LED DC OK AUX |
Funksjon | visuell visning av driftsstatus |
Farge | grønn |
LED AV | < 24 V DC (av) |
LED på (grønn), DC OK | > 24 V DC (lyser) |
LED-signalisering | |
Signaliseringstyper | Display DC OK BUS |
Funksjon | visuell visning av driftsstatus |
Farge | rød, gul, grønn (flerfarget LED) |
LED på (grønn), DC OK | 28 V DC UOUT 31 V DC (LED lyser grønt) |
LED-signalisering | |
Signaliseringstyper | Display bargraf |
Funksjon | visuell visning av driftsstatus |
Farge | rød, gul, grønn |
LED-signalisering | |
Signaliseringstyper | Display temperatur LED |
Funksjon | visuell visning av driftsstatus |
Farge | rød, grønn |
Antall faser | 1 |
Isolasjonsspenning inngang/utgang | 4 kV AC (Typetest) |
3,75 kV AC (Stykktesting) |
Produkttype | Busspenningsforsyning |
Produktserie | STEP POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1718000 h (25 °C) |
> 1052000 h (40 °C) | |
> 750000 h (50 °C) | |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 87600 h |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Temperatur | 40 °C |
Tid | 87600 h |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 54 mm |
Høyde | 90 mm |
Dybde | 61 mm |
55 mm (Komponentdybde (skinnemontering)) | |
Målskisse |
|
Delingsenhet | 3 TE (DIN 43880) |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstand oppe/nede | 30 mm / 30 mm |
Monteringstype | Monteringsskinne- og direktemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: Horisontal 0 mm, vertikal 30 mm |
Innbygning | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
Med beskyttelseslakk | nei |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus, rekkeklemmer, fotlås) |
Husmateriale | Kunststoff |
Husmateriale | PC |
Material fotlås | Polyamid |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 70 °C (Derating > 45 °C: 2 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -30 °C ... 80 °C |
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) | -25 °C |
Innsatshøyde | ≤ 5000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ingen dugging) |
Støt (drift) | 18 ms, 30g, pr. romretning (IEC 60068-2-27) |
Vibrasjon (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. |
Overspenningskategori | |
EN 61010-2-201 | II (≤ 5000 m) |
Overspenningskategori | |
EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
IEC 60664-1 | III (≤ 2000 m) |
IEC 63044-3 | III (≤ 2000 m) |
Elektrisk sikkerhet | |
Standardbetegnelse | Elektrisk sikkerhet |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
Lavspenning | |
Standardbetegnelse | Lavspenning |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Sikkert skille | |
Standardbetegnelse | Sikkert skille |
Standarder/forskrifter | IEC 61558-2-16 |
Elektrisk sikkerhet | |
Standardbetegnelse | Generelle krav til elektrisk systemteknologi for boliger og bygninger (HBES) og systemer for bygningsautomatisering (BACS) |
Standarder/forskrifter | IEC 63044-3 |
Sikkerhetsbestemmelser for elektrisk måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr | |
Standardbetegnelse | Sikkerhetsbestemmelser for elektrisk måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 |
Standarder/forskrifter | IEC 14543-3 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støyemisjon | Støyemisjon etter EN 61000-6-3 (boligformål og næringsformål) og EN 61000-6-4 (industriformål) |
Støyfasthet | EN 61000-6-2:2005 |
Ledningsbasert støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Oversvingningsstrøm | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
Flicker | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-3 |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | usymmetrisk 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
Utgang | usymmetrisk 1 kV (Teststyrkegrad 2) |
Merknad | Kriterium A |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Inngang | symmetrisk 1 kV (Teststyrkegrad 3) |
usymmetrisk 2 kV (Teststyrkegrad 3) | |
Utgang | usymmetrisk 2 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Inngang/utgang | usymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
Spenningsfall | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
Spenning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spenningsfall | 70 % |
Antall perioder | 25 perioder |
Tilleggstekst | Klasse 3 |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 40 % |
Antall perioder | Ti perioder |
Tilleggstekst | Klasse 3 |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 0 % |
Antall perioder | En periode |
Tilleggstekst | Klasse 3 |
Merknad | Kriterium A |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Kriterium C | Tidvis påvirkning av driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer eller som kan utbedres via betjeningselementene. |
Artikkelnummer | 1477019 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCPS |
Produktnøkkel | CMPH13 |
GTIN | 4063151891213 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 250 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 207 g |
Tolltariffnummer | 85044095 |
Opprinnelsesland | VN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Enkel analyse med integrert fargedisplay – full oversikt over all relevant KNX-statusinformasjon
Historikk kan hentes opp som diagnoseverdier i menyen
Unik, dynamisk KNX-drosselkobling for bedre effektivitet
Plassbesparende på grunn av kompakt byggform
Stort AC- og DC-inngangsområde muliggjør bruk over hele verden
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo