Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Innstikkstilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 2,5 A, kan stilles inn fra 24 V DC ... 29 V DC
Strømforsyninger med basisfunksjoner
UNO POWER strømforsyninger er den perfekte løsningen for industrielle bruksområder takket være høy ytelsestetthet og effektivitet. De kompakte enhetene med en effekt på 25 til 960 W forsyner konstantlast i sentraliserte og desentraliserte installasjoner absolutt pålitelig. Den nye, spesielt slanke UNO POWER-generasjonen på opptil 90 W imponerer også med push-in-tilkoblingsteknikk og et utvidet spenningsområde på opptil 277 V AC.
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Innstikkstilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 1,3 A, kan stilles inn fra 24 V DC ... 29 V DC
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Innstikkstilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 12 V DC / 2,5 A, kan stilles inn fra 10 V DC ... 18 V DC
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 12 V DC / 10 A, kan stilles inn fra 12 V DC ... 15 V DC
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 10 A, kan stilles inn fra 24 V DC ... 28 V DC
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Innstikkstilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 3,75 A, kan stilles inn fra 24 V DC ... 29 V DC
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 2,5 A
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 5 A, kan stilles inn fra 24 V DC ... 28 V DC
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 1,25 A
Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 20 A, kan stilles inn fra 24 V DC ... 28 V DC
Dine fordeler
- Optimal forsyning av 1-fase-systemer
- Spar plass i automasjonsskapet med smal byggbredde
- Spar energi takket være en virkningsgrad på opptil 95 %
- Utendørsinstallasjon og pålitelig utstyrsstart ved -40 °C
- Enkel systemdiagnostikk av utgangsspenningen grunnet potensialfri koblingskontakt og DC OK-LED
Nye produkter
Produktanimasjon
UNO POWER med push-in-tilkobling
Den nye generasjonen av UNO POWER-strømforsyninger for desentralisert forsyning av mindre effekt er konsekvent videreutviklet. Apparatene er nå opptil 36 % mer kompakte. De oppnår også en virkningsgrad på over 95 %.
- generasjons strømforsyning med en effekt på 90 W har nå en bredde på bare 35 mm og er dermed 20 mm smalere enn strømforsyningen i forrige generasjon.
Push-in-tilkoblingsteknikken gjør nå håndteringen mye enklere og reduserer ledningsarbeidet.
En sammenligning av UNO POWER-strømforsyninger Bestem deg for hvilken UNO POWER-strømforsyning som passer til dine behov:
De nye UNO POWER-strømforsyningene med push-in-tilkobling er ideelle for desentralisert installasjon i urban infrastruktur. Med et bredt temperaturområde og en stor standardpakke kan enhetene brukes absolutt fleksibelt.
|
|
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| UNO POWER 24 DC / 30 W | UNO POWER 24 DC / 60 W | UNO POWER 24 DC / 90 W | UNO POWER 12 DC / 30 W | |
| Inngangsspenningsområde | 100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
100 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
99 V AC ... 277 V AC 110 V DC ... 250 V DC |
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC | 24 V DC | 24 V DC | 12 V DC |
| Innstillingsområde for utgangsspenning | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 24 V DC ... 29 V DC | 10 V DC ... 18 V DC |
| Nominell utgangsstrøm (I~N~) | 1.25 A | 2.5 A | 3.75 A | 2.5 A |
| Utgangseffekt (P~N~) | 30 W | 60 W | 90 W | 30 W |
| Virkningsgrad | typ. 91,9 % (230 V AC) | typ. 93 % (230 V AC) | typ. 95 % (230 V AC) | typ. 89,7 % (230 V AC) |
| Artikkeldimensjoner (bxhxd) | 21 x 90 x 90 mm | 30 x 90 x 90 mm | 35 x 90 x 90 mm | 21 x 90 x 90 mm |
| Til produktet | Til produktet | Til produktet | Til produktet |
Effektiv energibruk vs. kostnader ved bruk av strømforsyning UNO POWER
Effektiv bruk av energien
På grunn av de lave effekttapene på under 0,3 W ved bruk uten last sparer strømforsyningene UNO POWER mye energi sammenlignet med vanlige produkter. Med en virkningsgrad opptil 95 % ved nominell last omformes kun en liten andel elektrisk energi til uønsket varmeenergi.
Forsidevisning av strømforsyning UNO POWER
Kompakt og sterk opptil 960 W
Strømforsyningene UNO POWER fra 120 til 960 W leverer høy ytelse på liten plass. På grunn av den smale byggbredden og muligheten for direkte rekkeplassering til tilgrensende komponenter frigjør de effektivt plass i automasjonsskapet. Utgangsspenningen kan stilles inn mellom 24 og 28 V DC via et potensiometer.
- 24 V DC / 5 A for 120 W med en byggbredde på 35 mm
- 24 V DC / 10 A for 240 W med en byggbredde på 45 mm
- 24 V DC / 20 A for 480 W med en byggbredde på 59 mm
- 24 V DC / 40 A for 960 W med en byggbredde på 126 mm
Strømforsyning UNO POWER
Stort produktmangfold
Strømforsyningene UNO POWER tilbyr flere ytelsesklasser fra 25 til 960 W med utgangsspenninger fra 5 til 48 V DC. UNO POWER tillater inngangsspenninger fra 85 til 305 V AC og fungerer dermed pålitelig også ved spenningssvingninger i forsyningsnettet. Ved inngangsspenninger fra 264 til 575 V AC brukes 2-AC-enheten med 24 V og 90 W.
UNO POWER – mange bruksmuligheter
Mange bruksmuligheter
Enkelte UNO POWER-enheter er sertifisert etter UL 1310/508 Listed Class 2. Enhetene har en ytelse fra 25 til opptil 90 W og er dermed spesielt godt egnet for bruk på det amerikanske markedet.
Det store produktmangfoldet og det store temperaturområdet fra -25 til +70 °C (utstyrsstart ved -40 °C) gjør strømforsyningene UNO POWER fleksible i bruk. Enhetene er i tillegg meget resistente mot vibrasjoner og lite ømfintlige hva EMC angår.