UNO POWER – strømforsyninger med basisfunksjoner.
De kompakte strømforsyningene UNO POWER har høy effekttetthet og er dermed spesielt godt egnet i kompakte koblingsbokser for last opptil 960 W. Enhetene finnes i forskjellige ytelsesklasser og byggbredder. Med sin høye virkningsgrad og lave tap i ubelastet drift oppnår de høy energieffektivitet.
UNO2-PS/1AC/24DC/240W
-
Strømforsyning
1096432
El-nr.:
6605054
El-nr.:
6605054
Primærtaktet strømforsyning, UNO POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 10 A, kan stilles inn fra 24 V DC ... 28 V DC
Produktdetaljer
AC-drift | |
Nettform | Stjernenett (TN, TT, IT (PE)) |
Område for nominell inngangsspenning | 100 V AC ... 240 V AC |
Inngangsspenningsområde | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
Derating | < 90 V AC (1 %/V) |
Typisk nasjonal nettspenning | 120 V AC |
230 V AC | |
Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
Innkoblingsstrømstøt | typ. 10 A (ved 25 °C) |
Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | < 0,2 A2s |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Nettsviktlaskingstid | typ. 16 ms (120 V AC) |
typ. 20 ms (230 V AC) | |
Strømopptak | 2,6 A (100 V AC) |
2,2 A (120 V AC) | |
1,13 A (230 V AC) | |
1,2 A (240 V AC) | |
Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor, gassavleder |
Innkoblingstid | typ. 400 ms |
Utstyrsinngangssikring | 5 A Intern (komponentbeskyttelse), rask |
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (Karakteristikk B, C, D, K eller tilsvarende) |
Avlederstrøm mot PE | < 3,5 mA |
Virkningsgrad | typ. 92 % (120 V AC) |
typ. 94 % (230 V AC) | |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
Innstillingsområde for utgangsspenning (USet) | 24 V DC ... 28 V DC (> 24 V DC, effektkonstant begrenset) |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 10 A |
Kortslutningssikker | ja |
Test uten last | ja |
Crest Faktor | typ. 1,65 (120 V AC) |
typ. 1,63 (230 V AC) | |
Utgangseffekt (PN) | 240 W |
Parallellkoblingsevne | ja, for redundans |
Seriekoblingsevne | ja, for spenningsøkning |
Returforsyningssikkerhet | ≤ 35 V DC |
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | ≤ 35 V DC |
Restripple | typ. 50 mVSS (ved nominelle verdier) |
Styringsavvik | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Dynamisk lastendring 10 % ... 90 %) | |
< 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
Stigningstider | < 1 s (UOut = 10 % ... 90 %) |
Min. effekttap uten last | < 4 W (120 V AC) |
Maks. effekttap ved tomgang | < 4 W (230 V AC) |
Min. effekttap nominell last | < 21 W (120 V AC) |
Maks. effekttap ved nominell belastning | < 16 W (230 V AC) |
Signal relé 13/14 | |
Tilkoblingsnivå | 3.x |
Tilkoblingsmerking | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Koblingskontakt (potensialfri) | OptoMOS |
Koblingsspenning | maks. 30 V AC/DC |
maks. 60 V DC | |
Strømledeevne | maks. 50 mA |
Statusbetingelse | UOUT > 0,9 x UN (Kontakt lukket) |
UOUT < 0,9 x UN (Kontakt åpnet) |
Inngang | |
Posisjon | 1.x |
Merking | 1.1 (), 1.2 (L), 1.3 (N) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
Avisoleringslengde | 6,5 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
Drivenhetsform skruehode | Langsgående slisse L |
Utgang | |
Posisjon | 2.x |
Merking | 2.1, 2.2 (+), 2.3, 2.4 (-) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
entrådet (AWG) | 24 ... 14 (Cu) |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
Avisoleringslengde | 6,5 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
Drivenhetsform skruehode | Langsgående slisse L |
Signal | |
Posisjon | 3.x |
Merking | 3.1 (13), 3.2 (14) |
Ledertilkobling | |
Tilkoblingstype | Skrutilkobling |
entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet med endehylse uten plasthylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
flertrådet med endehylse med plasthylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
AWG | 24 ... 14 (Cu) |
Avisoleringslengde | 6,5 mm |
Tiltrekkingsmoment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
4 lbf-in. ... 5 lbf-in. | |
Drivenhetsform skruehode | Langsgående slisse L |
LED-signalisering | |
Signaliseringstyper | LED DC OK - signalstatus drift (UN = 24 V DC, IOut = IN) |
Funksjon | visuell visning av driftsstatus |
Farge | grønn |
LED AV | Forsyningsspenning input AC ikke til stede (av) |
LED på (grønn), DC OK | UOUT > 0,9 x UN (på (grønn) DC OK) |
LED på (blinker grønt) DC OK < 0.9 x UN | UOUT < 0,9 x UN (på (blinker grønt)) |
Antall faser | 1 |
Isolasjonsspenning inngang/utgang | 4 kV AC (Typetest) |
3 kV AC (Stykktesting) | |
Isolasjonsspenning inngang/PE | 3,5 kV AC (Typetest) |
2,4 kV AC (Stykktesting) |
Produkttype | Strømforsyning |
Produktserie | UNO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1219000 h (25 °C) |
> 678000 h (40 °C) | |
> 366000 h (55 °C) | |
Miljøverndirektiv | RoHS-direktiv 2011/65/EU |
WEEE | |
Reach | |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | I |
Forurensningsgrad | 2 |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Temperatur | 40 °C |
Tilleggstekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Temperatur | 40 °C |
Tilleggstekst | 230 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Temperatur | 40 °C |
Tilleggstekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Temperatur | 40 °C |
Tilleggstekst | 230 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Temperatur | 40 °C |
Tilleggstekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Temperatur | 40 °C |
Tilleggstekst | 230 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Temperatur | 25 °C |
Tilleggstekst | 120 V AC |
Forventet levetid (elektrolyttkondensatorer) | |
Temperatur | 25 °C |
Tilleggstekst | 230 V AC |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 45 mm |
Høyde | 130 mm |
Dybde | 129 mm |
125 mm (Komponentdybde (skinnemontering)) | |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre (aktiv, passiv) | 0 mm / 0 mm |
Monteringsavstand oppe/nede (aktiv, passiv) | 30 mm / 30 mm |
Monteringstype | Skinnemontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: Horisontal 0 mm, vertikal 30 mm |
Innbygning | vannrett monteringsskinne NS 35, EN 60715 |
Med beskyttelseslakk | nei |
Brennbarhetsklasse iht. UL 94 | V0 (Hus, rekkeklemmer) |
Husmateriale | Metall |
Husmateriale | Aluminium (AlMg3) / stålplate forsinket |
Dekselets utførelse | Rustfritt stål |
Utførelse sidedeler | Aluminium |
Material fotlås | Stålplate forsinket |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP20 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (> 55 °C Derating: 2,5 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) | -40 °C |
Innsatshøyde | ≤ 3000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Klimaklasse | 3K22 (i henhold til EN 60721) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 95 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
Støt (drift) | 18 ms, 30g, pr. romretning (IEC 60068-2-27) |
Vibrasjon (drift) | 10 Hz ... 50 Hz, amplitude ±0,2 mm (IEC 60068-2-6) |
50 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
Temp Code | T4 (-25...+70 °C; >55 °C, derating: 2,5 %/K) |
Overspenningskategori | |
EN 61010-1 | II (≤ 3000 m) |
Overspenningskategori | |
EN 62477-1 | III (≤ 3000 m) |
Sikkerhet i nettutstyr opptil 1100 V (isolasjonsavstander) | |
Standardbetegnelse | Sikkerhet i nettutstyr opptil 1100 V (isolasjonsavstander) |
Standarder/forskrifter | DIN EN 61558-2-16 |
Elektrisk sikkerhet | |
Standardbetegnelse | Elektrisk sikkerhet |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-2-201 (SELV) |
Sikkerhet måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr | |
Standardbetegnelse | Sikkerhet måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 |
Lavspenning | |
Standardbetegnelse | Lavspenning |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Sikkert skille | |
Standardbetegnelse | Sikkert skille |
Standarder/forskrifter | IEC 61558-2-16 |
IEC 61010-2-201 | |
Begrensning harmoniske strømmer nett | |
Standardbetegnelse | Begrensning av nettstrøm og harmonisk svingningsstrøm |
Standarder/forskrifter | EN 61000-3-2 |
Nettspenningsfall | |
Standardbetegnelse | Krav til halvlederindustrien med hensyn til nettspenningsfall |
Standarder/forskrifter | SEMI F47 - 0706 (180 V AC) |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
SIQ | |
Merking | CB-Scheme (IEC 61010-1, IEC 61010-2-201) |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støyemisjon | Støyemisjon etter EN 61000-6-3 (boligformål og næringsformål) og EN 61000-6-4 (industriformål) |
EMC-krav støyimmunitet | EN 61000-6-2 |
Ledningsbasert støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Oversvingningsstrøm | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Flicker | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-3 |
Frekvensområde | 0 kHz ... 2 kHz |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
Luftutladning | 8 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 6 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) |
Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium A |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Inngang | 2 kV (Teststyrkegrad 4 - symmetrisk) |
4 kV (Teststyrkegrad 4 - usymmetrisk) | |
Utgang | 1 kV (Teststyrkegrad 3 - symmetrisk) |
2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) | |
Merknad | Kriterium A |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Inngang/utgang | usymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
Spenningsfall | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
Spenning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spenningsfall | 70 % |
Antall perioder | 25 / 30 perioder |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 40 % |
Antall perioder | 12 perioder |
Tilleggstekst | Teststyrkegrad 2 |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 0 % |
Antall perioder | En periode |
Tilleggstekst | Teststyrkegrad 2 |
Merknad | Kriterium B |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Artikkelnummer | 1096432 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCMP |
Produktnøkkel | CMPV13 |
GTIN | 4055626930466 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 862 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 862 g |
Tolltariffnummer | 85044095 |
Opprinnelsesland | TH |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 3341cfb1-4dfa-49b8-844e-2bc7f0eee8b3 |
Kompatible produkter
-
UNO-DIODE/5-24DC/2X10/1X20 - Redundansmodul 2905489
-
QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - Redundansmodul 1088206
-
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40 - Redundansmodul 2907379
-
PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Overspenningsvern type 3 2907919
-
CBMC E4 24DC/1-4A NO - Elektronisk automatsikring 2906031
-
CBMC E4 24DC/1-10A NO - Elektronisk automatsikring 2906032
-
CBMC E4 24DC/1-4A+ IOL - Elektronisk automatsikring 2910410
-
CBMC E4 24DC/1-10A IOL - Elektronisk automatsikring 2910411
-
CBM E4 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsikring 2905743
-
CBM E8 24DC/0.5-10A NO-R - Elektronisk automatsikring 2905744
Dine fordeler
Den ekstremt smale byggbredden på 45 mm gir plassbesparelser i automatikkskapet
Spar energi ved hjelp av høy virkningsgrad
Utendørs installering er mulig grunnet stort temperaturområde fra -25 °C til +70 °C
Enkel overvåking av utgangsspenningen grunnet potensialfri DC OK-relekontakt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo