Et sikkert redundant system dannes av to strømforsyningsenheter som er dekoblet parallelt. For å øke anleggets tilgjengelighet ytterligere stiller TRIO DIODE med løsningen: Dekobling med diode.
TRIO2-DIODE/12-24DC/2X20/1X40
-
Redundansmodul
2907379
El-nr.:
6603163
El-nr.:
6603163
Redundansmodul, 12 V - 24 V DC, 2x 20 A, 1x 40 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: E211944EAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528DNV
Godkjennings-ID: TAA000011FNK
Godkjennings-ID: TA25015MNominell spenning UN | Nominell strøm IN | Tverrsnitt AWG | Tverrsnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
500 V | 63 A | - 10 |
Dine fordeler
Rask og enkel installering ved hjelp av push-in-tilkoblingsteknikk
Spar energi
Redundant kabling frem til lasten
Permanent overvåking av redundansen
Gjennomgående redundans helt frem til forbrukeren