QUINT4-ORING/12-24DC/2X10/2X10 - Redundansmodul
1088206
El-nr.: 6603148

Aktiv redundansmodul QUINT ORING med dekoblings-MOSFET, ACB Technology, Skinnemontering, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Opptil dobbelt så lang levetid for den redundante løsningen takket være jevn lastfordeling
Spar energi
Permanent overvåking av redundansen
Gjennomgående redundans helt frem til forbrukeren

Ofte stilte spørsmål


Er det tilstrekkelig hvis bare "+" og "-" kobles til lasten?

Nei, det anbefales på det sterkeste at alle utganger kobles til last- eller forsyningsskinnen. Dette er den eneste måten å garantere redundans opp til lasten. Ved et eventuelt kabelbrudd på utgangssiden kan derfor lasten fortsatt forsynes.


Signaliseres det hvis det er kabelbrudd på utgangssiden eller hvis en kabel ikke er tilkoblet?

Ja, hvis 2.1 eller 2.3 ikke er tilkoblet, åpnes "Red OK"-releet (3.1 - 3.2), og de to røde LED-lampene på stolpediagrammet begynner å blinke.


Har produktet en integrert overspenningsbeskyttelse?

Ja, produktet har en overspenningsbeskyttelse for spenning fra 32 V. For å beskytte lasten mot farlig spenning slås den respektive inngangen av ved overspenning. Dette betyr at lasten trygt kan forsynes via den redundante strømforsyningen. Feilen sig... Se mer

Ja, produktet har en overspenningsbeskyttelse for spenning fra 32 V. For å beskytte lasten mot farlig spenning slås den respektive inngangen av ved overspenning. Dette betyr at lasten trygt kan forsynes via den redundante strømforsyningen. Feilen signaliseres via releet "Red OK" (13/14) og LED-lampen.

Vis mindre

Hva er "ACB"?

"ACB" står for "Auto Current Balancing". Små forskjeller i utgangsspenningen til parallelle strømforsyninger har stor innflytelse på strømmen som leveres av en strømforsyning. Denne teknologien balanserer strømmen inntil en spenningsdifferanse på 0,3... Se mer

"ACB" står for "Auto Current Balancing". Små forskjeller i utgangsspenningen til parallelle strømforsyninger har stor innflytelse på strømmen som leveres av en strømforsyning. Denne teknologien balanserer strømmen inntil en spenningsdifferanse på 0,3 V. Levetiden til den redundante løsningen kan dobles takket være den jevne utnyttelsen og den individuelt lavere belastningen på strømforsyningen.

Vis mindre