Aktiv QUINT redundansmodul for skinnemontering med ACB-teknologi (Auto Current Balancing) og overvåkingsfunksjoner, inngang 24 V DC / 2 x 40 A, utgang 24 V DC / 1 x 80 A, inkl. montert universaladapter for monteringsskinne UTA 107/30
Aktive redundansmoduler
Den aktive redundansmodulen QUINT S-ORING dekobler forsyningsnett med MOSFET og fører ledninger adskilt frem til lasten. Kombinert med strømforsyningen QUINT POWER overvåkes inngangsspenning og dekoblingsstrekning konsekvent. Den aktive redundansmodulen QUINT ORING har ACB Technology (Auto Current Balancing). Det betyr at strømforsyningene belastes jevnt og dermed holder lenger.
Aktiv redundansmodul QUINT ORING med dekoblings-MOSFET, ACB Technology, Skinnemontering, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 10 A, 2x 10 A
Aktiv redundansmodul QUINT ORING med dekoblings-MOSFET, ACB Technology, Skinnemontering, 12 V DC ... 24 V DC, 2x 20 A, 2x 20 A
Aktiv QUINT single-redundansmodul for skinnemontering, beskyttelsessjikt, inngang 12 V DC ... 24 V DC, utgang 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, inkl. montert universaladapter for monteringsskinne UTA 107/30
Aktiv QUINT single-redundansmodul for skinnemontering, beskyttelsessjikt, inngang: 12 V DC ... 24 V DC, utgang: 12 V DC ... 24 V DC / 1 x 40 A, integrert overspenningsbeskyttelse < 28,8 V DC, inkl. universaladapter for monteringsskinne UTA 107/30
Dine fordeler
- Forebyggende funksjonsovervåking grunnet permanent overvåking av inngangsspenning og dekoblingsstrekning
- Gjennomgående redundans helt frem til forbrukeren
- 70% energibesparelse grunnet MOSFET
- Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) optimaliserer driftssikkerheten
- Med beskyttelseslakk med ATEX- og IECEx-godkjenning for ekstreme omgivelsesbetingelser
Aktiv redundansmodul QUINT S-ORING
Aktiv redundansmodul QUINT SINGLE-ORING
Den aktive redundansmodulen QUINT S-ORING dekobler med MOSFET og sørger slik for optimal anleggstilgjengelighet og maksimal driftssikkerhet. Forsyningsnett dekobles, og ledningene føres konsekvent adskilt frem til lasten. Kombinert med strømforsyningene QUINT POWER i 4. generasjon overvåkes inngangsspenning og dekoblingsstrekning konsekvent. Plussvarianten og VP-varianten med beskyttelseskobling og Over Voltage Protection sikrer ømfintlige forbrukere. Overspenning begrenses til < 28,8 V eller < 30 V.
- VP-variant > 30 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/VP)
- Plussvariant > 28,8 V (QUINT4-S-ORING/12-24DC/1x40/+)
Aktiv redundansmodul QUINT ORING
Aktiv redundansmodul QUINT ORING med ACB Technology
QUINT ORING-modulene med ACB Technology sørger for jevn utnyttelse av strømforsyningene, og dobler slik levetiden i dine redundante strømforsyninger. For første gang har redundansmodulene med stort inngangsspenningsområde nå også ACB Technology for 12 V redundanssystemer.
I et system med to QUINT POWER-strømforsyninger og en QUINT ORING overvåkes inngangsspenning, utgangsstrøm og dekoblingsstrekning permanent. Hvis redundansen går tapt, signaliseres dette dermed tidsnok. Videre har redundansmodulene en OVP (Over Voltage Protection). Denne beskytter lasten mot spenning >32 V DC og gir dermed optimal anleggstilgjengelighet for alle mulige systemer.
Aktiv redundansmodul med ACB Technology
Dobbelt så lang levetid grunnet ACB Technology
Som følge av asymmetrier mates lasten ofte kun av én strømforsyning, mens den andre strømforsyningen kjører uten last. Det fører til en termisk belastning av den matende strømforsyningen, og dermed til raskere aldring.
ORING-modulenes ACB Technology sørger for at begge strømforsyningene belastes symmetrisk. Her måles inngangsspenningsdifferansen mellom strømforsyningene kontinuerlig, og den reguleres automatisk opp til et avvik på 300 mV. Laststrømmen deles dermed helt symmetrisk opp, noe som gjør at levetiden til det redundante systemet dobles.
Ved å ta i bruk moderne MOSFET-teknologi reduseres den termiske belastningen som oppstår, med opptil 70 % sammenlignet med bruk av diode.
Et slikt lavere effekttap sørger for at samtlige komponenter i automasjonsskapet holder seg kjøligere.
Driftssikkerhet først
Tilgjengelighet har generelt en overordnet rolle, og spesielt også ved prosesstekniske anlegg. OVP (Over Voltage Protection) beskytter etterkoblede forbrukere mot overspenning som oppstår på utgangen, på over 30 V DC eller 28,8 V DC.
Det redundante systemet med QUINT POWER-strømforsyning og aktiv redundansmodul QUINT4-S-ORING/+ har SIL-sertifisering som sørger for optimal driftssikkerhet. Systemet kan benyttes i anvendelser med funksjonell sikkerhet opptil sikkerhetsintegritetsnivå SIL 3 (IEC 61508).
Redundant strømforsyningssystem