TRIO DC-UPS med integrert strømforsyning, Skinnemontering, Innstikkstilkobling, utgang: 24 V DC / 10 A. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
DC-UPS og DC-UPS med integrert kapasitet
Med en avbruddsfri forsyning sørger DC-UPS-en for optimal anleggstilgjengelighet. DC-UPS-en forsyner anvendelsen pålitelig, også selv om forsyningsnettet svikter. Den forhindrer svikt og stillstand i anlegget, slik at viktige prosesser kan kjøre videre. Velg en UPS-løsning med egnet batterimodul eller med integrert kapasitet.
TRIO DC UPS med integrert strømforsyning og kapasitet, med vedlikeholdsfri energiakkumulator på dobbellagskondensatorbasis, USI (Universal Service Interface), Skinnemontering, inngang: 230 V AC, inngang:1-faset, utgang: 24 V DC / 5 A / 3 kJ inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
TRIO DC-UPS med integrert strømforsyning, Skinnemontering, Innstikkstilkobling, utgang: 24 V DC / 5 A. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
TRIO DC-UPS med integrert strømforsyning, USI (Universal Service Interface), Skinnemontering, Innstikkstilkobling, utgang: 24 V DC / 5 A. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
TRIO DC-UPS med integrert strømforsyning, USI (Universal Service Interface), Skinnemontering, Innstikkstilkobling, utgang: 24 V DC / 10 A. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
TRIO DC-UPS med integrert strømforsyning, USB (Modbus/RTU), Skinnemontering, Innstikkstilkobling, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 5 A. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
TRIO DC UPS med integrert strømforsyning og kapasitet, med vedlikeholdsfri energiakkumulator på dobbellagskondensatorbasis, USI (Universal Service Interface), Skinnemontering, inngang: 230 V AC, inngang:1-faset, utgang: 24 V DC / 20 A / 12 kJ inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
TRIO DC UPS med integrert strømforsyning og kapasitet, med vedlikeholdsfri energiakkumulator på dobbellagskondensatorbasis, USI (Universal Service Interface), Skinnemontering, inngang: 230 V AC, inngang:1-faset, utgang: 24 V DC / 10 A / 6 kJ inkl. montert universalmonteringsskinneadapter UTA 107. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
TRIO DC-UPS med integrert strømforsyning, USB (Modbus/RTU), Skinnemontering, Innstikkstilkobling, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 10 A. Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA).
QUINT DC-UPS, IQ Technology, Skinnemontering, Skrutilkobling, inngang: 24 V DC, utgang: 24 V DC / 10 A, ladestrøm: 3 A
Nye produkter
DC-UPS med IQ Technology
Den intelligente QUINT DC UPS har batterimanagementsystem med IQ Technology og meget sterk batterilader som sørger for særdeles høy anleggstilgjengelighet. Takket være det integrerte Ethernet-grensesnittet kan UPS-enheten enkelt integreres i det industrielle nettverket.
Ethernet-grensesnittet er kompatibelt med:
- PROFINET
- EtherNet/IP™
- EtherCAT®
- USB
Kombiner våre UPS-moduler med våre strømforsyninger og batterimoduler, og få din tilpassede, avbruddsfrie løsning.
DC-UPS med integrert kapasitet
DC-UPS med integrert kapasitet fanger opp syklisk svikt på opptil flere minutter. Med sitt integrerte grensesnitt kan den helt enkelt benyttes i industrielle nettverk. Kapasitetsmodulen forener elektronisk omkoblingsenhet og energiakkumulator i ett og samme hus, og er dermed meget plassbesparende. Som energiakkumulator benyttes vedlikeholdsfrie dobbellagskondensatorer. Avhengig av type applikasjon finnes det moduler med 1 kJ, 4 kJ, 8 kJ eller også 16 kJ, med eller uten kommunikasjonsgrensesnitt.
DC-UPS med integrert strømforsyning
TRIO DC UPS kombinerer en avbruddsfri strømforsyning med en integrert strømforsyning, noe som sparer plass i automasjonsskapet. Den robuste løsningen har omfattende funksjoner som signalisering, diagnostikk, tilkobling til IPC-er og PLS-er samt en kaldstartfunksjon i et kompakt hus. Takket være verktøyfri kabling med push-in Technology er håndtering og idriftsetting spesielt enkelt. Med dynamisk boost og intelligent batterilading garanterer TRIO DC UPS spesielt høy pålitelighet. Velg riktig TRIO-batterimodul som passer til den brokoblingstiden du trenger, og sett enkelt sammen et skreddersydd, komplett system.
DC UPS med integrert strømforsyning og kapasitiv energiakkumulator
TRIO3-CAP for likestrømsapplikasjoner er din vedlikeholdsfrie løsning med ti ganger så lang levetid for forsyning av kritisk last. 3-in-1-enheten kombinerer strømforsyning, avbruddsfri strømforsyning (UPS) og energiakkumulator i ett og samme hus. Det sparer tid og plass ved installeringen. Spesielle forsyningssituasjoner, som oppstart av last eller overlast, fanges opp på en pålitelig måte takket være den integrerte boost-funksjonen. Den dynamiske boosten leverer opptil 150 % effekt i 5 s, mens CAP-boosten fra energiakkumulatoren til og med gir opptil 350 % i 350 ms. Energien som kreves for å dekke nettsvikt, lagres i dobbellagskondensatorer, som muliggjør minst 500 000 lade- og utladingssykluser.
DC-UPS med integrert batteri
Den kompakte DC-UPS-en med integrert batteri er ekstra plassbesparende. Derfor er den egnet for enkel ettermontering i eksisterende anlegg. Utover dette utmerker DC-UPS-en seg med svært enkel håndtering takket være batteriskift uten verktøy under drift og det integrerte kommunikasjonsgrensesnittet.