Høy tilgjengelighet ved strømbrudd

DC-UPS med integrert strømforsyning
Person som står i produksjonshallen og holder UPS inn i kameraet

Avbruddsfri strømforsyning brukes til å overbrygge tiden ved strømbrudd og til å slå av systemene på riktig måte. Phoenix Contact maksimerer anleggstilgjengeligheten med den nye TRIO DC UPS. Den kombinerte koblingsstrømforsyningen med integrert strømforsyning forener de ulike teknologiene og funksjonene som signalering, diagnostikk, tilkoblingsteknikk, kaldstartfunksjon og mye mer i et kompakt hus.

Dine fordeler

  • Plassbesparende takket være kombinasjonen av UPS og strømforsyning i et kompakt hus
  • Enkel håndtering takket være verktøyfri kabling med push-in-tilkoblingsteknologi
  • Robust og pålitelig takket være dynamisk boost og intelligent batterilading
  • Direkte diagnostikk takket være flerfargede lysdioder og signalkontakter for tydelig statusvisning
  • Smart parametrisering og overvåking via grensesnitttilkobling (USB-C og RS-485)
TRIO UPS med grensesnitt

Ingen frykt for nedetid Med den kombinerte DC-UPS med integrert strømforsyning

De avbruddsfrie strømforsyningene gir deg spesielt høy pålitelighet og fleksibilitet.
For å oppfylle dine individuelle krav er UPS-modulene tilgjengelige i forskjellige versjoner, med og uten grensesnitt.

De kombinerte enhetene kjennetegnes av den integrerte strømforsyningen. Dette sparer plass i automasjonsskapet og minimerer tiden som kreves for igangkjøring.

Enten du trenger en løsning med eller uten grensesnitt, garanterer våre TRIO-DC UPS-enheter en stabil og kontinuerlig strømforsyning til kritiske applikasjoner.
Oppdag den perfekte kombinasjonen av ytelse og allsidighet.

Den robuste UPS-en med integrert strømforsyning Detaljert oversikt over fordelene

TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS
TRIO UPS

TRIO UPS fra Phoenix Contact kombinerer strømforsyning og UPS i ett kompakt hus. Flere enheter kan installeres rett ved siden av hverandre uten effekttap. Til tross for de samme dimensjonene har TRIO UPS mer kraft enn sine forgjengere.

TRIO UPS

TRIO UPS tilbyr dynamisk boost med 150 % av nominell strøm og dynamisk batteriboost med opptil 400 % av nominell strøm i korte perioder. En kraftig lader sørger for rask lading. Pt-1000-temperatursensoren muliggjør intelligent, temperaturavhengig lading ved å registrere temperaturen direkte på batteriet.

TRIO UPS

Med push-in-tilkoblingsteknikk minimeres også installasjonsarbeidet med kombinasjonsenheten, ettersom strømforsyningen og UPS-enheten ikke trenger å kobles til hver for seg. Innstilling av buffertid og valg av batterikapasitet gjøres direkte på enheten. Utgangsspenningen kan stilles inn på potensiometeret.
I tillegg er det mulig å tilbakestille etter et batteribytte eller en kaldstart fra batteriet ved å trykke på en knapp.

TRIO UPS

TRIO UPS fra Phoenix Contact tilbyr direkte diagnose av driftsstatus ved hjelp av flerfargede lysdioder og signalkontakter. Batteristatusen vises også tydelig, inkludert funksjoner som "State of Health" (SOH). Parameteriserbare signalutganger via konfigurasjonsprogramvaren POWER MANAGEMENT SUITE (PMS) muliggjør individuell tilpasning for overvåking.

TRIO UPS

TRIO UPS tilbyr smart parametrisering og overvåking gjennom allsidige grensesnitt. Takket være den skrubare USB-tilkoblingen er den også egnet for robuste bruksområder. Konfigurasjonsprogramvaren POWER MANAGEMENT SUITE gjør det mulig å koble til industri-PC-er for konfigurasjon og overvåking. RS-485-grensesnittet gjør det enkelt å integrere i Modbus/RTU-nettverk.

Interaktivt bildekart: TRIO UPS med TRIO batterimodul
Sikringsholder
Sikringsholderen med parkeringsposisjon muliggjør sikker transport og oppbevaring.
Lange brokoblingstider
Lange brokoblingstider takket være fleksibelt batterivalg fra 2 Ah til 110 Ah og kompatibilitet med PB- og WTR-batterier.
Temperaturregistrering
Omgivelsestemperaturen og tilkoblingen for ekstern temperaturregistrering muliggjør intelligent, temperaturavhengig batterilading.
Prefabrikkerte kabler
De forhåndsmonterte kablene gjør det enkelt å koble seg direkte til batterimodulen.
Kommunikasjon
Parametrisering og overvåking via valgfritt grensesnitt med RS-485 og USB-C.
Batteristart
Direkte kaldstart via batteriet ved hjelp av en knapp på enheten
Direkte diagnose
For å signalisere ulike statuser indikeres produktstatusen med tre flerfargede lysdioder som bruker forskjellige farger.