UNO-PS/1AC/24DC/ 60W - Strømforsyning
2902992
El-nr.: 6613028

Primærtaktet strømforsyning UNO POWER, Skrutilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 2,5 A

Produktdetaljer









Kompatible produkter

Dine fordeler

Fleksibel montering med enkel påsnepping på monteringsskinnen
Bedre plass i automatikkskapet med opptil 20 % høyere effekt
Maksimal energieffektivitet på grunn av virkningsgrader over 90 % og ekstremt lave tap under 0,3 W ved bruk uten last
Utendørs installering grunnet stort temperaturområde fra -25 °C ... +70 °C