STEP POWER strømforsyninger til installasjonsfordelere
Strømforsyningsserien STEP POWER ble utviklet spesielt for bygningsautomasjon. Lave tap ved bruk uten last og den høye virkningsgraden gjør at energien benyttes optimalt. De sneppes på monteringsskinnen eller skrus fast på jevne flater.
STEP-PS/ 1AC/24DC/0.75
-
Strømforsyning
2868635
El-nr.:
6613018
El-nr.:
6613018
Primærtaktet strømforsyning STEP POWER for skinnemontering, inngang 1-faset, utgang 24 V DC / 0,75 A
Produktdetaljer
UL Recognized
Godkjennings-ID: FILE E 214596IECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: DK-27288-M1-ULEAC
Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764LR
Godkjennings-ID: LR22301698TA-02NK
Godkjennings-ID: TA24454MIECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: SI-4238UL Listed
Godkjennings-ID: E123528cUL Listed
Godkjennings-ID: E123528BSH
Godkjennings-ID: 581RINA
Godkjennings-ID: ELE038319XGABS
Godkjennings-ID: 23-2446587-PDABV
Godkjennings-ID: 21005-D0 BVIECEE CB Scheme
Godkjennings-ID: NL2-021200DNV
Godkjennings-ID: TAA00001YDcUL Listed
Godkjennings-ID: E199827UL Listed
Godkjennings-ID: E199827Kompatible produkter
Dine fordeler
Fleksibel montering med enkel påsnepping på monteringsskinnen eller fastskruing på jevnt underlag
Pålitelig forsyning med høy MTBF (Mean Time Between Failure) over 500 000 timer og U/I-karakteristikk
Spar energi med maksimal energieffektivitet og unikt lave tomgangstap