STEP3-PS/1AC/5DC/3/PT/USB-C - Strømforsyning
1335698
El-nr.: 6644879

Primærtaktet strømforsyning, STEP POWER, Innstikkstilkobling, Monteringsskinne- og direktemontering, integrert kabelspor med strekkavlastning, inngang: 1-faset, utgang: 5 V DC / 3 A, USB-C til 15 W

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Lavere energibruk grunnet optimal effektivitet under drift uten last og med dellast (Efficiency Level VI)
Plassbesparelse i automatikkskapet grunnet smal byggform samtidig som effekten økes (opptil 100 %)
Husholdningsgodkjennelse (EN 60335) åpner for bruk på husholdningsområder
Rask og enkel oppstart grunnet verktøyløs push-in-tilkoblingsteknikk i 45°-vinkel med doble tilkoblingspunkter
Fleksibel montering: Sneppes på monteringsskinne, eller skrus fast på jevnt underlag