Den vertikale fronttilkoblingsteknikken tilrettelegger for smale byggbredder og sørger for bedre plass i automasjonsskapet. Fordi de kan rekkeplasseres direkte, kan den eksisterende plassen utnyttes maksimalt med TRIO POWER. Den minimale byggdybden tilrettelegger for installering i små 210 mm hus.
Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER, Innstikkstilkobling, Skinnemontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 3 A, kan stilles inn fra 24 V DC ... 28 V DC