TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Strømforsyning
2903156

Primærtaktet TRIO strømforsyning for skinnemontering, inngang trefaset, utgang 24 V DC / 40 A, dynamisk Boost, verktøyløs hurtigkoblingsteknikk for entrådede og flertrådede ledere med endehylse

Produktdetaljer









Dine fordeler

Spar tid og kostnader ved hjelp av push-in-tilkobling og smal byggform
Øk anleggets tilgjengelighet med en dynamisk boost med 150 % av nominell strøm i 5 sekunder
Optimal fleksibilitet grunnet det store temperaturområdet fra -25 °C til +70 °C og oppstart av utstyret ved -40 °C
Elektrisk robust grunnet høy spenningsfasthet
Mekanisk robust grunnet høy vibrasjons- og støtsikkerhet