Strømforsyning med beskyttelsesgrad IP67

Strømforsyninger med beskyttelsesgrad IP67

De robuste strømforsyningene med beskyttelsesgrad IP67 er ideelle for desentral forsyning i felten. Det trykkstøpte aluminiumhuset tåler vær og vind, og beskytter enhetene mot inntrenging av støv og vann. IP67-koblingsnettdelene sørger dermed for høy anleggstilgjengelighet også i røffe omgivelser. De forskjellige komponenttilkoblingene gir fleksibilitet ved monteringen.

Dine fordeler

  • Direkte installering på forbrukeren i felten holder ledningslengder på et minimum, og frigjør plass i automasjonsskapet
  • Robust trykkstøpt aluminiumhus sørger for høy anleggstilgjengelighet ved ekstreme miljøforhold (temperatur, støv og vann)
  • Høy støt-, vibrasjons- og spenningssikkerhet
  • Bedre diagnostikkmuligheter i felten grunnet DC-OK-LED og AC-OK-LED
  • NEC Class 2 (POUT <100 W)

TRIO POWER-strømforsyninger med beskyttelsesgrad IP67 For direkte installering på forbrukeren i felten

TRIO POWER-strømforsyning med beskyttelsesgrad IP67
M12 Power-kabling for IP67-strømforsyninger
TRIO IP67 med M12 Power kablingssystem
TRIO POWER-strømforsyning med beskyttelsesgrad IP67

Strømforsyningene TRIO POWER med beskyttelsesgrad IP67 er optimale for installering direkte på forbrukeren i felten. Huset i trykkstøpt aluminium i design som tåler vær og vind gjør at enheten gir høy anleggstilgjengelighet også ved røffe miljøforhold. Feltinstallering av TRIO POWER strømforsyning med beskyttelsesgrad IP67 holder ledningslengder på et minimum, og frigjør plass i automasjonsskapet.

M12 Power-kabling for IP67-strømforsyninger

For å oppnå fleksibel installering finnes IP67-strømforsyningene med ulike komponenttilkoblinger:

M12-S AC-inngang/M12-A DC-utgang

  • 24 V DC / 3,75 A (NEC Class2)

M12-S AC-inngang/M12-L DC-utgang

  • 24 V DC / 3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC / 10 A
  • 24 V DC / 12,5 A

7/8“ AC In/7/8“ DC Out

  • 24 V DC / 3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC / 8 A

IPD inn/IPD ut

  • 24 V DC / 3,75 A (NEC Class2)
  • 24 V DC / 10 A

TRIO IP67 med M12 Power kablingssystem

Kombiner TRIO POWER-IP67-strømforsyningen med ytterligere IP67-produkter fra Phoenix Contact:

  • Pluggforbindere og kabler for komponenttilkobling og feltkabling
  • Managed IP67-Switches
  • I/O-systemer med beskyttelsesgrad IP67
  • NearFi – kontaktløs dataoverføring
  • Maskinbelysning

Produktoversikt

Produktvideo

TRIO-IP67-strømforsyning

TRIO-IP67-strømforsyninger med M12-Power-kabling

Passende tilkoblingsteknologi for alle bruksområder

For å oppnå fleksibel installering finnes TRIO-IP67-strømforsyningene med ulike komponenttilkoblinger.

Her er den riktige kablingen: