De robuste strømforsyningene med beskyttelsesgrad IP67 er ideelle for desentral forsyning i felten. Det trykkstøpte aluminiumhuset tåler vær og vind, og beskytter enhetene mot inntrenging av støv og vann. Strømforsyningene sørger dermed for høy anleggstilgjengelighet også i røffe miljøforhold. De forskjellige komponenttilkoblingene gir fleksibilitet ved monteringen.
TRIO-PS67/1AC/24DC/8/INC
-
Strømforsyning
1065976
Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER, 7/8"-rundpluggforbindere, Veggmontering, inngang: 1-faset, utgang: 24 V DC / 8 A
Produktdetaljer
AC-drift | |
Nettform | Stjernenett (TN, TT, IT (PE)) |
Område for nominell inngangsspenning | 100 V AC ... 240 V AC |
Inngangsspenningsområde | 100 V AC ... 240 V AC ±10 % |
Innkoblingsspenning | > 75 V AC |
Utkoblingsspenning | < 70 V AC |
Spenningssikkerhet maks. | ≤ 300 V AC 15 s |
Typisk nasjonal nettspenning | 120 V AC |
230 V AC | |
Forsyningsspenningens spenningstype | AC |
Innkoblingsstrømstøt | ≤ 25 A (typisk) |
Innkoblingsstrømstøtintegral (I2t) | < 0,5 A2s |
Innkoblingsstrømstøtbegrensning | typ. 25 A (etter 1 ms) |
Frekvensområde AC | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Frekvensområde (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
Nettsviktlaskingstid | > 15 ms (120 V AC) |
> 15 ms (230 V AC) | |
Strømopptak | 2,2 A (100 V AC) |
0,9 A (240 V AC) | |
Nominelt effektopptak | 285 VA |
Beskyttelseskobling | Transient-overspenningsbeskyttelse; Varistor |
Ytelsesfaktor (cos phi) | > 0,93 |
Innkoblingstid | < 1 s |
Inngangssikring | 6,3 A (Internt (utstyrsbeskyttelse)) |
Valg av egnet sikring til inngangsbeskyttelsen | 6 A ... 16 A (US/CAN: branch circuit protection 20 A) (Karakteristikk B, C, D, K eller tilsvarende) |
Avlederstrøm mot PE | < 3,5 mA |
DC-drift | |
Område for nominell inngangsspenning | 110 V DC ... 250 V DC |
Inngangsspenningsområde | 110 V DC ... 250 V DC ±10 % |
Innkoblingsspenning | ≥ 95 V DC |
Utkoblingsspenning | < 95 V DC |
Forsyningsspenningens spenningstype | DC |
Nettsviktlaskingstid | > 15 ms (230 V AC) |
Strømopptak | 1,9 A (110 V DC) |
0,8 A (250 V DC) |
Virkningsgrad | typ. 91 % (120 V AC) |
typ. 93 % (230 V AC) | |
Nominell utgangsspenning | 24 V DC ±1 % |
Nominell utgangsstrøm (IN) | 8 A |
Dynamisk Boost (IDyn.Boost) | 12 A (5 s) |
Derating | > 60 °C ... 70 °C (2,5 %/K) |
Returforsyningssikkerhet | ≤ 35 V DC |
Beskyttelse mot overspenning på utgangen (OVP) | ≤ 30 V DC |
Styringsavvik | < 1 % (Statisk lastendring 10 % ... 90 %) |
< 3 % (Lastendring dynamisk 10 % ... 90 %, 10 Hz) | |
< 0,1 % (Inngangsspenningsendring ±10 %) | |
Restripple | ≤ 10 mVSS |
Kortslutningssikker | ja |
Test uten last | ja |
Utgangseffekt | 192 W |
288 W | |
Maks. effekttap ved tomgang | < 8 W (120 V AC) |
< 5 W (230 V AC) | |
Maks. effekttap ved nominell belastning | < 18 W (120 V AC) |
< 14 W (230 V AC) | |
Stigningstider | ≤ 12 ms (UOUT (10 % ... 90 %)) |
Parallellkoblingsevne | ja, for redundanse og effektøkning |
Seriekoblingsevne | Ja |
Signal: DC OK | |
Maks. koblingsspenning | 30 V AC/DC |
Varig laststrøm | 100 mA |
Signal relé 13/14 | |
Standard | lukket |
Digital | 30 V AC 30 V DC 100 mA |
Inngang | |
Tilkoblingstype | 7/8"-rundpluggforbindere |
Låsetype | Skrukobling |
Poltall | 3 |
Utgang | |
Tilkoblingstype | 7/8"-rundpluggforbindere |
Låsetype | Skrukobling |
Poltall | 4 |
Signal | |
Tilkoblingstype | M12-rundplugg |
Koding | A |
Låsetype | M12 |
Poltall | 5 |
Signaliseringstyper | LED |
Potensialfri signalkontakt | |
Statusindikator | 2 x LED (grønn) |
Signalutgang: Statusindikatordiode | |
Betegnelse signalisering | AC OK |
Statusindikator | LED |
Farge | grønn |
AC OK | ACIn > 0,55 x ACN (ACN = 90 V AC) |
Signalutgang: Statusindikatordiode | |
Betegnelse signalisering | DC OK |
Statusindikator | LED |
Farge | grønn |
DC OK | UOUT > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) |
Antall faser | 1,00 |
Isolasjonsspenning inngang/utgang | 3 kV AC (Typetest) |
1,5 kV AC (Stykktesting) |
Produkttype | Strømforsyning |
Produktserie | TRIO POWER |
MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1200000 h (25 °C) |
> 700000 h (40 °C) | |
> 300000 h (60 °C) | |
Isolasjonsegenskaper | |
Beskyttelsesklasse | I |
Forurensningsgrad | 2 (IEC 61010-1) |
Artikkeldimensjoner | |
Bredde | 136 mm |
Høyde | 240 mm |
Dybde | 53 mm |
Borehull | |
Diameter | 5,6 mm |
Monteringsmål | |
Monteringsavstand høyre/venstre | 10 mm / 10 mm |
Monteringsavstand oppe/nede | 0 mm / 100 mm |
Monteringstype | Veggmontering |
Monteringsinformasjon | kan rekkeplasseres: Horisontalt 20 mm, vertikalt oppe 50 mm, vertikalt nede 100 mm |
Med beskyttelseslakk | nei |
Brennbarhetsklasse i henhold til UL 94 (hus / klemme) | V0 |
Husmateriale | Metall |
Husutførelse | Aluminium (AlMg3) |
Miljøforhold | |
Beskyttelsesgrad | IP67 |
Omgivelsestemperatur (drift) | -25 °C ... 70 °C (Derating > 60 °C: 2,5 %/K) |
Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
Omgivelsestemperatur (StartUp type tested) | -40 °C |
Innsatshøyde | ≤ 4000 m (> 2000 m, Derating: 10 %/1000 m) |
Klimaklasse | 4K26 (EN 60721-3-4) |
Maks. tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 100 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
Tillatt luftfuktighet (drift) | ≤ 100 % (ved 25 °C, ingen dugging) |
Slag | 18 ms, 30g, pr. retning (i henhold til IEC 60068-2-27) |
Vibrasjoner (drift) | < 15 Hz, amplitude ±2,5 mm (i henhold til IEC 60068-2-6) |
15 Hz ... 150 Hz, 4g, 90 min. |
Overspenningskategori | |
EN 61010-1 | III (≤ 2000 m) |
II (≤ 4000 m) | |
Elektrisk sikkerhet | |
Standardbetegnelse | Elektrisk sikkerhet |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 |
Lavspenning | |
Standardbetegnelse | Lavspenning |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 (SELV) |
IEC 61010-2-201 (PELV) | |
Sikkert skille | |
Standardbetegnelse | Sikkert skille |
Strømforsyningsutstyr for lavspenning med likestrømsutgang | |
Standardbetegnelse | Strømforsyningsutstyr for lavspenning med likestrømsutgang |
Standarder/forskrifter | EN 61204-3 |
Sikkerhetsbestemmelser for elektrisk måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr | |
Standardbetegnelse | Sikkerhetsbestemmelser for elektrisk måle-, styre-, regulerings- og laboratorieutstyr |
Standarder/forskrifter | IEC 61010-1 |
Grenseverdier for harmoniske strømmer | |
Standardbetegnelse | Grenseverdier for harmoniske strømmer |
Standarder/forskrifter | EN 61000-3-2 |
Beskyttelsesgrader gjennom hus (IP-kode) | |
Standardbetegnelse | Beskyttelsesgrader gjennom hus (IP-kode) |
Standarder/forskrifter | EN/IEC 60529 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
UL | |
Merking | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
Elektromagnetisk kompatibilitet | I samsvar med EMC-direktiv 2014/30/EU |
Lavspenningsdirektiv | Samsvar med NSR-direktiv 2014/35/EU |
Støyemisjon | Støyemisjon etter EN 61000-6-3 (boligformål og næringsformål) og EN 61000-6-4 (industriformål) |
Støyfasthet | Støyimmunitet i henhold til EN 61000-6-1 (boligområde), EN 61000-6-2 (industriområde) |
Ledningsbasert støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55011 (EN 55022) |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 55016 |
EN 61000-6-3 (klasse B) | |
Oversvingningsstrøm | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-3-2 |
EN 61000-3-2 (klasse A) | |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-2 |
Utlading av statisk elektrisitet | |
Kontaktutladning | 6 kV (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisk HF-felt | |
Frekvensområde | 80 MHz ... 1 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Frekvensområde | 1 GHz ... 2 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Frekvensområde | 2 GHz ... 6 GHz |
Prøvefeltstyrke | 10 V/m (Teststyrkegrad 3) |
Merknad | Kriterium A |
Raske transienter (burst) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-4 |
Raske transienter (burst) | |
Inngang | 4 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Utgang | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Signal | 2 kV (Teststyrkegrad 3 - usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium A |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-5 |
Støtspenningsbelastning (Surge) | |
Inngang | 1 kV (Teststyrkegrad 1 - symmetrisk) |
2 kV (Teststyrkegrad 1 - usymmetrisk) | |
Utgang | 0,5 kV (Teststyrkegrad 1 - symmetrisk) |
0,5 kV (Teststyrkegrad 1 - usymmetrisk) | |
Signal | 1 kV (Teststyrkegrad 2 - usymmetrisk) |
Merknad | Kriterium B |
Ledningsført påvirkning | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-6 |
Ledningsført påvirkning | |
Inngang/utgang | usymmetrisk |
Frekvensområde | 0,15 MHz ... 80 MHz |
Merknad | Kriterium A |
Spenning | 10 V (Teststyrkegrad 3) |
Spenningsfall | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-4-11 |
Spenning | 230 V AC |
Frekvens | 50 Hz |
Spenningsfall | 70 % |
Antall perioder | 25 perioder |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 40 % |
Antall perioder | Ti perioder |
Merknad | Kriterium A |
Spenningsfall | 0 % |
Antall perioder | En periode |
Merknad | Kriterium A |
Støyemisjon | |
Standarder/bestemmelser | EN 61000-6-3 |
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
Radiosignalstøyspenning i henhold til EN 55011 | EN 55011 (EN 55022) klasse B bruksområde industri og boligområde |
Kriterier | |
Kriterium A | Vanlige driftsegenskaper innenfor fastsatte grenser. |
Kriterium B | Midlertidige påvirkninger i driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer. |
Kriterium C | Tidvis påvirkning av driftsegenskapene som apparatet selv korrigerer eller som kan utbedres via betjeningselementene. |
Artikkelnummer | 1065976 |
Pakkestørrelse | 1 Stk. |
Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
Rabattgruppe | 31BCMP |
Produktnøkkel | CMPF13 |
GTIN | 4055626731032 |
Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 1 753 g |
Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 1 312 g |
Tolltariffnummer | 85044095 |
Opprinnelsesland | CN |
ECLASS
ECLASS-11.0 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ECLASS-13.0 | 27040701 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
unntak så sant de er kjente | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
EU REACH SVHC | |
Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Lead (CAS-nr.: 7439-92-1) |
SCIP | 8eff7996-8c21-4152-919e-5b5ba1f54916 |
Kompatible produkter
Dine fordeler
Direkte installering på forbrukeren i felten holder ledningslengder på et minimum og skaper plass i automatikkskapet.
Robust trykkstøpt aluminiumhus sørger for høy anleggstilgjengelighet ved ekstreme miljøforhold (temperatur, støv og vann)
Høy støt-, vibrasjons- og spenningssikkerhet
Bedre diagnostikkmuligheter i felten grunnet DC OK-LED
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo