TRIO-PS67/1AC/24DC/10/M12/5P - Strømforsyning
1395808

Primærtaktet strømforsyning TRIO POWER i trykkstøpt hus IP67, M12-rundpluggforbinder, inngang: 1-faset, 5-polet, utgang: 24 V DC / 10 A, statisk boost: opptil 12,5 A (permanent)

Produktdetaljer









Kompatible produkter



Dine fordeler

Direkte installering på forbrukeren i felten holder ledningslengder på et minimum og skaper plass i automatikkskapet.
Robust trykkstøpt aluminiumhus sørger for høy anleggstilgjengelighet ved ekstreme miljøforhold (temperatur, støv og vann)
Høy støt-, vibrasjons- og spenningssikkerhet
Bedre diagnostikkmuligheter i felten grunnet DC OK-LED