IP-beskyttelsesgraden angir i hvilken grad en enhet er beskyttet mot inntrengning av støv og vann. Det første tallet angir støvtettheten og det andre tallet vanntettheten. IP67 betyr at et produkt er helt støvtett og kan senkes ned i ferskvann på opptil 1 meters dyp i inntil 30 minutter uten å ta skade.
IP67-Switches Oppdag de robuste og pålitelige IP67-switchene fra Phoenix Contact. Både Managed IP67-Switches og Unmanaged IP67-Switches er tilgjengelige for tilkobling av nettverksdeltakerne dine direkte i felten. Takket være den høye beskyttelsesgraden IP65/66/67 og den høye temperaturbestandigheten gir de robuste switchene høy pålitelighet, selv i krevende miljøer.
Modellene 1605 og 1705 er blant de smaleste IP67-bryterne med en bredde på bare 30 mm.
Kompakt, robust og klar til bruk nærmest overalt
IP67-switcher fra Phoenix Contact kjennetegnes av spesielt høy fleksibilitet ved valg av monteringssted: På en metallprofil direkte på maskinen eller på en vegg. På grunn av festet via to M6-skruer kan switchene for eksempel monteres direkte på maskinenes konstruksjonsprofiler. Dermed bortfaller omstendelig og tidkrevende produksjon og montering av monteringsplater.
Takket være det brede temperaturområdet på -40 til +70/+75 °C kan de robuste switchene også brukes under ugunstige miljøforhold. Unmanaged IP67-Switches 1605 og 1705 er også spesielt smale, med en byggbredde på bare 30 mm.
Innovativ M12-Push-pull-hurtigkobling og klassisk M12-skrutilkobling forent i en og samme port
Fleksibel M12-tilkoblingsteknikk
De fleksible M12-tilkoblingene til IP67-switchene åpner for bruk av både klassiske M12-pluggforbindere med skrutilkobling og den innovative M12-Push-Pull-hurtigkoblingen fra Phoenix Contact. Dermed kan du integrere switchene i eksisterende applikasjoner med allerede tilgjengelige M12-kabler, eller dra nytte av den brukervennlige monteringen og hastigheten til M12-Push-pull-hurtigkoblingen i nye applikasjoner. Det verktøyløse låsesystemet gir mange fordeler når installeringen skal foregå et sted der plassen er begrenset, eller dersom kontrapluggen er vanskelig å gjenkjenne.
M12-kontaktenes koding tilsvarer vanlige standarder. Ethernet-portene er tilgjengelige i D-koding (Fast Ethernet) eller X-koding (Gigabit), spenningsforsyningen i A-koding eller L-koding (PROFINET-varianter).
Strømforsyning helt enkelt grunnet redundant Power-input-/Power-output-konsept
Effektiv strømforsyning takket være minimalt kablingsarbeid
Det redundante Power-input-/Power-output-konseptet åpner for meget effektiv strømforsyning av flere switcher eller I/O-stasjoner med minimalt kablingsarbeid. Dermed kan nettverk også utvides i ettertid helt uten problemer.
Unmanaged IP67-Switches 1600 og 1700
Med Unmanaged IP67-Switches i serien 1600 og 1700 kobler du opptil åtte ethernet-kompatible nettverksdeltakere direkte i felten. Plug-and-Play-muligheten gir en ukomplisert installering uten konfigureringsarbeid. Med den kompakte byggeformen og robuste konstruksjonen er Unmanaged IP67-switcher i serien 1600 og 1700 også egnet for mobil bruk som robotverktøyer, transportsystemer eller bruk i kjøretøyer. Det store inngangsspenningsområdet muliggjør drift i kjøretøyer med 12, 24 eller 48 V likestrøm. Switchene er også godt egnet for batteridrevne applikasjoner takket være det lave strømforbruket.
FL SWITCH 1701-7POE er optimalisert for vision-applikasjoner
Optimalisert for industriell bildebehandling
Applikasjoner for bildebehandling i produksjonen uten automasjonsskap sparer plass og forenkler integreringen i eksisterende systemkonsepter. Flere kameraer og tilhørende LED-belysningssystemer kobles her direkte til gigabit-Ethernet-nettverket ute i felten.
Unmanaged IP67-Switch FL SWITCH 1701 muliggjør desentralisert tilkobling av kameraer og feltenheter via Power-over-Ethernet (PoE), og er optimalisert for industrielle applikasjoner for bildebehandling. Den har syv PoE-porter og en Uplink-port med båndbredde på gigabitområdet. Takket være det interne bufferlageret kan switchen håndtere det store datavolumet fra flere høyoppløselige kameraer og også høy datalast. Jumbo Frames blir også behandlet. Enheten kobles til via en standard likestrømsforsyningsspenning på 24 V, det kreves ingen spesielle PoE-strømforsyninger.
Oversikt over FL SWITCH 1600 og 1700
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
FL SWITCH 1605 / 1705 | FL SWITCH 1608 | FL SWITCH 1708 | FL SWITCH 1701-7 PoE | |
Overføringshastighet | 10 / 100 Mbit/s (FL SWITCH 1605), 10 / 100 / 1000 Mbit/s (FL SWITCH 1705) | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
Spenningsforsyning | 9 V DC ... 32 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 9 V DC ... 57 V DC | 18,7 V DC ... 30,5 V DC |
Temperaturområde | -40 °C ... +70 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +75 °C | -40 °C ... +50 °C |
Beskyttelsesgrad | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 | IP65 / IP66 / IP67 |
Særegenheter | Quality of Service (QoS), PTCP-filter for PROFINET | Quality of Service (QoS), prioritering av protokoller (Quality of Service) | Quality of Service (QoS), prioritering av protokoller (Quality of Service) | Power-over-Ethernet, Quality of Service (QoS), protokollprioritering, stort protokollminne |
Godkjenninger | CE, UL | CE, UL | CE, UL | CE |
Power over Ethernet | Nei | Nei | Nei | 7 PoE-porter, 150 W |
Videreføring av spenning | ||||
Til produktlisten | Til produktet | Til produktet | Til produktet |
Managed IP67-Switches 2600 og 2700
Managed Switches 2600 og 2700 åpner for desentral oppbygging av Ethernet-nettverkene dine takket være høy beskyttelsesgrad i IP65/66/67, robust M12-tilkoblingsteknikk og mange funksjoner. Integrer fordelte sensorer, aktuatorer, kameraer eller I/O-stasjoner i nettverket, uavhengig av miljøforholdene, direkte i felten.
Enkel konfigurering med Mode-knapp og SD-kort
Allsidige konfigureringsmuligheter for idriftsetting av nettverket
De veletablerte og populære konfigurasjonsmulighetene til produktserien FL SWITCH 2000 finner man også i IP67-variantene 2600 og 2700. Dermed kan du konfigurere switchene helt enkelt via en Mode-knapp på enheten eller et microSD-kort. Videre finnes selvsagt også samtlige konfigurasjonsmuligheter via Ethernet, som Web-based Management, CLI, SNMP og PROFINET-Device.
Oversikt over FL SWITCH 2600 og 2700
|
|
---|---|
FL SWITCH 2600 og 2700 | |
Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s (FL SWITCH 2600) eller 10/100/1000 Mbit/s (FL SWITCH 2700) |
Jumbo Frames | Kun i variantene FL SWITCH 2700 |
Alarmkontakt | Nei |
Temperaturområde | -40 °C ... +70 °C |
Spenningsforsyning | 9 V DC ... 57 V DC |
Filterfunksjoner | Quality of Service, class of service, DiffServ / DSCP, VLAN, multicast / IGMP snooping |
Redundans | RSTP, MRP Manager, MRP Client, FRD, LACP, Large Tree Support, Extended Ring Redundancy 15 ms |
Managementfunksjoner | Rollebasert brukeradministrasjon, Web-based Management, ACD, DHCP-server, CLI |
Diagnostikkfunksjoner | LLDP, Port Configuration, Statistics and Utilization, SNMPv1 / v2 / v3, SNMP-Traps, syslog |
Tidssynkronisering | Simple Network Time Protocol (SNTP) |
Security | MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) |
Automatiseringsprotokoll | PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering |
Til produktlisten |
Frequently Asked Questions (FAQ)
Ethernet Switches kobler sammen de ulike nettverksdeltakerne i Ethernet-baserte nettverk. Det skilles generelt mellom to typer Ethernet Switches, som er Unmanaged Switches og Managed Switches. I motsetning til Unmanaged Switches er Managed Switches konfigurerbare og tilbyr mange muligheter for enhetskonfigurering og -diagnostikk. Unmanaged Switches kan derimot ikke konfigureres og er derfor generelt billigere og kan brukes uten nettverksteknologisk ekspertise.
- Beskyttelsesgraden IP65 viser at et produkt er helt støvtett og gir beskyttelse mot vannstråler fra alle vinkler.
- Beskyttelsesgraden IP66 viser at et produkt er helt støvtett og gir beskyttelse mot kraftige vannstråler fra alle vinkler.
- Beskyttelsesgraden IP67 viser at et produkt er helt støvtett og tåler å bli senket ned i opptil 1 meter dypt vann i inntil 30 minutter uten å ta skade.
- Beskyttelsesgraden IP68 viser at et produkt er helt støvtett og tåler permanent nedsenking på over 1 meters dyp uten å ta skade. Den nøyaktige dybden og varigheten bestemmes av produsenten.
- Beskyttelsesgraden IP69K viser at et produkt er helt støvtett og også tåler vannstråler med høyt trykk og høy temperatur. Dette er spesielt relevant på bruksområder med intensive rengjøringsprosesser, som for eksempel næringsmiddelindustrien eller farmasøytisk industri.