FL SWITCH 1708
-
Industrial Ethernet Switch
1196228
Unmanaged Switch 1000 serie, 8 M12-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP65/IP66/IP67, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 75 °C, Forsyningsspenningsområde: 9 V DC ... 57 V DC, Utvidet temperaturområde, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Produktdetaljer
Kompatible produkter
Dine fordeler
QoS-prioriterte meldinger (Quality of Service)
Støttes av Jumbo-rammer (rammestørrelse opp til 9216 bytes/ramme)
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
Forbedret prioritering av datatrafikken for automatiseringsprotokoller
PROFINET PTCP-filter for pålitelig kommunikasjon i PROFINET-nettverk
PROFINET Conformance Class A for utveksling av sanntidsdata
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging