Managed NAT Switch 2000 serie, 8 RJ45-porter 10/100 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspenningsområde: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Layer-3-Switches
Managed NAT Switch 2000 serie, 8 RJ45-porter 10/100 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): 0 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Managed NAT Switch 2000 serie, 4 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, 2 SFP-porter 100/1000 Mbit/s, 2 Combo-porter, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspenningsområde: 12 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Kompatibel med IEC 62443-4-2, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Managed Switch EP7000 serie, 24 SFP-porter 100/1000 Mbit/s, 4 HSR/PRP-kombinasjonsporter 100/1000 Mbit/s (SFP) eller 10/100/1000 mb/s (RJ45), beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Forsyningsspenningsområde: 10 V DC ... 36 V DC, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Managed Switch EP7000 serie, 32 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Forsyningsspenningsområde: 10 V DC ... 36 V DC, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Managed Switch EP6000 serie, 12 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, 4 SFP-porter 100/1000 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Forsyningsspenningsområde: 100 V AC/DC ... 240 V AC/DC
Managed Switch i serien EP6000, konfigurerbar kombinasjon av RJ45-porter for 10/100/1000 Mbit/s og SFP-porter for 100/1000 Mbit/s, modulalternativer for ekstra funksjoner, driftstemperatur fra -40 °C til +85 °C, strømforsyning 100 - 240 V AC/DC, redundant 48 V DC, 48 V DC, redundant 24 V DC eller 24 V DC
Managed Switch EP7000 serie, 16 RJ45-porter 10/100/1000 mb/s, 16 SFP-porter 100/1000 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Forsyningsspenningsområde: 36 V DC ... 72 V DC, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Ethernet Gigabit Modular Switch med innstikksplasser for tjuefire 10/100/1000-mb/s-kobber- eller 100/1000-mb/s-SFP-porter og fire 1000/10 000 mb/s SFP-porter ved hjelp av moduler på baksiden som kan skiftes ut under drift. Beskyttelsessjikt for røft miljø.
Managed Switch EP7000 serie, 32 SFP-porter 100/1000 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 85 °C, Forsyningsspenningsområde: 36 V DC ... 72 V DC, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)