FL SWITCH EP6000 - Industrial Ethernet Switch
1739245

Forberedes for kravene for CRA

Managed Switch i serien EP6000, konfigurerbar kombinasjon av RJ45-porter for 10/100/1000 Mbit/s og SFP-porter for 100/1000 Mbit/s, modulalternativer for ekstra funksjoner, driftstemperatur fra -40 °C til +85 °C, strømforsyning 100 - 240 V AC/DC, redundant 48 V DC, 48 V DC, redundant 24 V DC eller 24 V DC

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer








Kompatible produkter

Dine fordeler

Nettverksstruktur i henhold til IEC 61850
IEEE 1613
Layer 2- og Layer 3-funksjoner
Støtte for presisjons-timing i henhold til IEEE 1588 v2
Støtte for Access Control Lists (ACL) for trafikkfiltrering, RADIUS og autentisering av TACAC.