Smal Ethernet Switch, fem RJ45-porter med 10/100 mb/s på alle porter, automatisk registrering av overføringshastigheten, Autocrossing-funksjon og QoS
Unmanaged Switches
Smal Ethernet Switch, seksten RJ45-porter med 10/100 mb/s på alle porter, automatisk registrering av overføringshastigheten, Autocrossing-funksjon og QoS
Smal Ethernet Switch, åtte RJ45-porter med 10/100 mb/s på alle porter, automatisk registrering av overføringshastigheten, Autocrossing-funksjon og QoS
Smal Ethernet-switch, bredt temperaturområde, fem RJ45-porter med 10/100 mb/s på alle porter, automatisk registrering av overføringshastigheten, Autocrossing-funksjon og QoS
Smal Ethernet Switch, bredt temperaturområde, åtte RJ45-porter med 10/100 mb/s på alle porter, automatisk registrering av overføringshastigheten, Autocrossing-funksjon og QoS
Smal Ethernet Switch, fem RJ45-porter med 10/100/1000 mb/s på alle porter, automatisk registrering av overføringshastigheten, Autocrossing-funksjon og QoS
Unmanaged Switch 1700 serie, 5 M12-porter 10/100/1000 mb/s, beskyttelsesgrad: IP65/IP66/IP67, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 75 °C, Forsyningsspenningsområde: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Utvidet temperaturområde, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Unmanaged Switch 1000 serie, 4 RJ45-porter 10/100 Mbit/s, 1 SC singlemode 100 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP30, Omgivelsestemperatur (drift): -10 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)
Ethernet-switch, fire TP-RJ45-porter, en FO-port, 100 Mbit/s fulldupleks i SC-D-format, automatisk registrering av dataoverføringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funksjon
Smal Ethernet Switch, fem RJ45-porter med 10/100/1000 mb/s på alle porter, automatisk registrering av overføringshastigheten, Autocrossing-funksjon og QoS