FL SWITCH 1004N-FX SM - Industrial Ethernet Switch
1085214
El-nr.: 6401921

Forberedes for kravene for CRA

Unmanaged Switch 1000 serie, 4 RJ45-porter 10/100 Mbit/s, 1 SC singlemode 100 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP30, Omgivelsestemperatur (drift): -10 °C ... 60 °C, Forsyningsspenningsområde: 9 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)

Produktdetaljer









Dine fordeler

QoS-prioriterte meldinger (Quality of Service)
RJ45-porter støtter en overføringshastighet på 10/100 mbps
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
Forbedret prioritering av datatrafikken for automatiseringsprotokoller
PROFINET PTCP-filter for pålitelig kommunikasjon i PROFINET-nettverk
Energy Efficient Ethernet ifølge IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A for utveksling av sanntidsdata, alarmer og diagnostikk
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging