FL SWITCH 1004N-FX
-
Industrial Ethernet Switch
1084159
El-nr.:
6401914
El-nr.:
6401914
Ethernet-switch, fire TP-RJ45-porter, en FO-port, 100 Mbit/s fulldupleks i SC-D-format, automatisk registrering av dataoverføringshastigheten på 10 eller 100 Mbit/s (RJ45), autocrossing-funksjon
Produktdetaljer
| Bredde | 22,5 mm |
| Høyde | 117 mm |
| Dybde | 84 mm |
| Merknad for bruk | Kun for industriell bruk |
| Merknad for bruk | Slik situasjonen er nå, forbereder vi produktet slik at det fra og med 11.12.2027 vil oppfylle kravene i EUs Cyber Resilience Act (CRA), basert på den informasjonen som foreløpig er tilgjengelig om CRA. |
| Bruksrestriksjoner | |
| EMC-merknad | EMC: Klasse A-produkt, se produsenterklæring på nedlastingsområdet |
| Farge (Hus) | grå (RAL 7042) |
| Farge (Deksel) | lysegrå (RAL 7035) |
| Husmateriale | Polykarbonat fiberforsterket |
| Monteringstype | Skinnemontering |
| Ethernet (RJ45) | |
| Antall grensesnitt | 4 |
| Tilkoblingstype | RJ45 |
| Merknad til tilkoblingstype | Autonegotiation og autocrossing |
| Overføringshastighet | 10/100 Mbit/s |
| Overføringsfysikk | Ethernet i RJ45 twisted pair |
| Overføringslengde | 100 m (pr. segment) |
| Signal-LED-er | Datamottak, link status |
| Antall kanaler | 4 (RJ45-porter) |
| Inngangsbuffer | 768 kb |
| Utgangsbuffer | 768 kb |
| Ethernet fiberoptiske ledere | |
| Antall grensesnitt | 1 |
| Tilkoblingstype | SC |
| Overføringshastighet | 100 Mbit/s (fulldupleks) |
| Min. sendeeffekt | -20 dBm |
| Maks. sendeeffekt | -14 dBm |
| Min. mottakerømfintlighet | -31 dBm |
| Maks. mottakerømfintlighet | 0 dBm |
| Overføringsfysikk | Multimode-glassfiber |
| Overføringslengde | 8 km (Glassfiber med F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) |
| 4,29 km (Glassfiber med F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) | |
| Bølgelengde | 1300 nm |
| Antall kanaler | 1 (SC-multimode) |
| Produkttype | Switch |
| Produktserie | Unmanaged Switch 1000 |
| Byggform | Stand-alone |
| MTTF | 115,1 År (Standard MIL-HDBK-217F, temperatur 25 °C, driftssyklus 100 %) |
| 427,5 År (SN 29500 standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 %) | |
| 279,5 År (Telcordia-standard, temperatur 25 °C, arbeidssyklus 21 % (5 dager pr. uke, 8 timer pr. dag)) | |
| Spesielle egenskaper | Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA) |
| Switch-funksjoner | |
| MAC adressetabell | 2k |
| PROFINET Conformance-klasse | Conformance Class A |
| Status- og diagnostikkvisninger | Lysdioder: US, link og aktivitet pr. port |
| Grunnleggende funksjoner | Unmanaged Switch |
| Autonegotiation | |
| Store-and-Forward-Switching-Mode | |
| Flere funksjoner | 100 BASE-TX/100BASE-FX (IEEE 802.3u) |
| Prioritering etter Quality of Service (QoS) (IEEE 802.1p) | |
| Energy-Efficient Ethernet (IEEE 802.3az) | |
| 10Base-T (IEEE 802.3) | |
| Maksimalt effekttap ved nominelle betingelser | 2,196 W (ved 24 V DC) |
| Overføringsmedium | Kobber |
| Forsyning | |
| Forsyningsspenning (DC) | 24 V DC |
| Forsyningsspenning (AC) | 24 V AC (50/60 Hz) |
| Forsyningsspenningsområde | 9 V DC ... 32 V DC |
| 18 V AC ... 30 V AC (50/60 Hz) | |
| Tilkobling forsyning | via COMBICON, maks. ledertverrsnitt 2,5 mm² |
| Restripple | 3,6 VPP (innenfor tillatt spenningsområde) |
| Maksimalt strømopptak | 244 mA (ved 9 V DC) |
| Typisk strømopptak | 59 mA (ved 24 V DC) |
| Effektforsyning | |
| Tilkoblingstype | Push-in-fjærtilkobling |
| pluggbar | ja |
| Ledertverrsnitt entrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt AWG | 24 ... 12 |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, uten kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,25 mm² ... 2,5 mm² | |
| Ledertverrsnitt flertrådet med endehylse, med kunststoffhylse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Avisoleringslengde | 10 mm |
| Miljøforhold | |
| Beskyttelsesgrad | IP30 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | -10 °C ... 60 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Høydenivå | 2000 m (maks.) |
| Tillatt luftfuktighet (drift) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Tillatt luftfuktighet (lagring/transport) | 5 % ... 95 % (ingen dugging) |
| Støt (drift) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibrasjoner (drift) | iht. IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Lufttrykk (drift) | 79 kPa ... 108 kPa opptil 2000 m over havet (uten derating) |
| Lufttrykk (lagring/transport) | 79 kPa ... 108 kPa opptil 2000 m over havet (uten derating) |
| Samsvar/godkjenninger | |
| UL, USA / Canada | UL 61010-1, UL 61010-2-201, UL 62368-1 Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D, T4 Class I, Zone 2, Group IIC, T4 |
| FCC | Title 47 Part 15 Subpart B:2018 Class A |
| FCC-sertifikat | T190905D11-C |
| Støyfasthet | EN 61000-6-2:2019 |
| Støyemisjon | |
| Standarder/bestemmelser | EN_61000-6-4:2019 |
| Statusindikator | Lysdioder: US, link og aktivitet pr. port |
| Artikkelnummer | 1084159 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31NDN1 |
| Produktnøkkel | DNN116 |
| GTIN | 4055626821559 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 207 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 136 g |
| Tolltariffnummer | 85176200 |
| Opprinnelsesland | MY |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
| ECLASS-15.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Oppfyller kravene iht. RoHS-direktivet | Ja |
| unntak så sant de er kjente | 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Du finner en artikkelrelatert deklarasjonstabell China RoHS på nedlastingsområdet for de forskjellige artiklene, under "produsenterklæring". For artikler med EFUP-E blir ingen China RoHS deklarasjonstabell utstedt, og er ikke nødvendig.
|
| EU REACH SVHC | |
| Henvisning til REACH-kandidatstoff (CAS-nr.) | Ingen stoff med en masseandel på over 0,1 % |
| EF3.1 klimaendringer | |
| CO2e kg | 4,606 kg CO2e |
Kompatible produkter
-
MVSTBW 2,5/ 3-ST-5,08 GY - Kretskortplugg 1783685
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Kretskortplugg 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Overspenningsvern 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Monteringsplate 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Monteringsplate 1085488
-
E/NS 35 N - Endeholder 0800886
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Støvbeskyttelse 2832991
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patchkabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patchkabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patchkabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patchkabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patchkabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patchkabel 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patchkabel 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - FO-patchkabel 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - FO-patchkabel 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - FO-patchkabel 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - FO-patchkabel 1115423
Dine fordeler
RJ45-porter støtter en overføringshastighet på 10/100 mbps
QoS-prioriterte meldinger (Quality of Service)
Lokale diagnostikkindikatorer med lysdioder
PROFINET PTCP-filter for pålitelig kommunikasjon i PROFINET-nettverk
Forbedret prioritering av datatrafikken for automatiseringsprotokoller
Energy Efficient Ethernet ifølge IEEE 802.3az
PROFINET Conformance Class A for utveksling av sanntidsdata, alarmer og diagnostikk
Gjenkjenningen av autonegotiation og autocrossing letter installering og oppbygging
Ofte søkt
PHOENIX CONTACT AS
Strømsveien 344; N-1081 Oslo