NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC
-
Patchkabel
1408969
Patchkabel, beskyttelsesgrad: IP20, kabellengde: 2 m, poltall: 4, 100 Mbit/s, CAT5, material: PA 6.6, PROFINET
Produktdetaljer
Dine fordeler
Kompakt vinkling
Perfekt for industrielle applikasjoner
PVC-kabel for fleksibel legging
Global godkjennelse etter CE, UL, WEEE og EAC
Sikker forbindelse og skille grunnet pålitelig festehakebeskyttelse
Ideelle EMC-egenskaper grunnet 360°-skjerming
Samtidig effektoverføring med PoE++
Sterk mot vibrasjoner og støt grunnet robust ekstrudering
Høyhastighetsdataoverføring med opptil 1 Gbit/s (CAT5)