FL NAT 2208 - Industrial Ethernet Switch
2702882
El-nr.: 6400505

Forberedes for kravene for CRA

Managed NAT Switch 2000 serie, 8 RJ45-porter 10/100 Mbit/s, beskyttelsesgrad: IP20, Omgivelsestemperatur (drift): -40 °C ... 70 °C, Forsyningsspenningsområde: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Utviklingsprosessen er sertifisert iht. IEC 62443-4-1, Produkt sertifisert iht. IEC 62443-4-2, Produktet forberedes i henhold til Cyber Resilience Act (CRA)

Gratis nedlasting tilgjengelig. Nedlastinger

Produktdetaljer









Dine fordeler

1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port Forwarding
Fleksibel oppdeling i flere LAN- og WAN-områder
Omgivelsestemperatur -40 °C ... 75 °C
MRP (Client og Manager)
VLAN
RSTP
DHCP Client, DHCP Server (pool-basert og port-basert), DHCP Option 82
Smal byggform
Web-based management, SNMP
Konfigurasjonsminne
Rask og enkel oppstart og konfigurering med programmet FL NETWORK MANAGER
Egnet for PROFINET- og EtherNet/IP™-nettverk