Med Managed PoE-Switches i serien 4000 kan du foreta brukerdefinerte PoE-innstillinger. Dermed kan for eksempel PoE-funksjonene aktiveres og deaktiveres pr. port. I tillegg kan du foreta en PoE-prioritering, og stille inn maksimale Power-Budgets. Ved eventuelle problemer med spenningsforsyningen av disse switchene sikres det at spesielt viktige enheter fremdeles forsynes med PoE.
PoE-Switches Våre PoE-Switches muliggjør samtidig overføring av data og strøm via én enkelt Ethernet-kabel. Dette er ideelt for en effektiv og plassbesparende nettverksinfrastruktur. Du kan velge mellom enkle Plug-and-Play-løsninger og kraftige, konfigurerbare enheter. Våre Unmanaged og Managed Switches tilbyr den rette løsningen for alle behov.
Unmanaged PoE Switches
Unmanaged Switches i serien 1000 er egnet for anvendelser med høy datagjennomstrømning som for eksempel PoE-kameraer
Høy ytelse og høy datagjennomstrømning i PoE-switchene
Gigabit Unmanaged Switches er ideelle for å forsyne enheter med høy datagjennomstrømning, som for eksempel kameraer med høy oppløsning. Enhetene støtter videre også Jumbo Frames, som i tillegg øker effektiviteten i nettverk med store datamengder.
Avhengig av kravene oppfyller 1000- og 1100-seriens PoE-Switches følgende standarder:
- IEEE 802.3 af/at/bt (4PPoE+) for å forsyne tilkoblingsenhetene med opptil 240 W ved 50 til 57 V DC
- IEEE 802.3 af/at for forsyning av tilkoblingsenheter med opptil 120 W ved 18 til 57 V DC
Stabile forbindelser
Med meldinger som er prioritert gjennom Quality-of-Service (QoS) gir PoE-Switches både høy overføringskvalitet og særdeles stabile og pålitelige forbindelser. Det gir feilfrie overføringer, uten forstyrrelser.
FL SWITCH 1701-7POE er optimalisert for vision-applikasjoner
Optimalisert for industriell bildebehandling
Applikasjoner for bildebehandling i produksjonen uten automasjonsskap sparer plass og forenkler integreringen i eksisterende systemkonsepter. Flere kameraer og tilhørende LED-belysningssystemer kobles her direkte til gigabit-Ethernet-nettverket ute i felten.
Unmanaged IP67-Switch FL SWITCH 1701 muliggjør desentralisert tilkobling av kameraer og feltenheter via Power-over-Ethernet (PoE), og er optimalisert for industrielle applikasjoner for bildebehandling. Den har syv PoE-porter og en Uplink-port med båndbredde på gigabitområdet. Takket være det interne bufferlageret kan switchen håndtere det store datavolumet fra flere høyoppløselige kameraer og også høy datalast. Jumbo Frames blir også behandlet. Enheten kobles til via en standard likestrømsforsyningsspenning på 24 V, det kreves ingen spesielle PoE-strømforsyninger.
REG-Switches for bygningsinstallasjon
Varianter for bygningsinstallasjon
For bygningsautomatiseringen har serien 1100 også varianter med egnet byggeform. På grunn av REG-formatet etter DIN 43880 er de konstruert spesielt for bruk i bygningsinstallasjonsfordelere. Tilsvarende tilrettelegger de for en særdeles plassbesparende installasjon av bygningsteknikk, direkte i husets underfordeling.
I tillegg til standardvarianten med åtte Gigabit-kompatible Ethernet-porter (FL SWITCH 1108 REG), tilbyr Phoenix Contact også en variant med fire standardporter og fire PoE-porter, som samtidig også forsyner tilkoblingsutstyret ditt med strøm (FL SWITCH 1104-4POE REG).
Oversikt over Unmanaged PoE-Switches
|
|
|
|
---|---|---|---|
FL SWITCH 1000 POE | FL SWITCH 1100 POE | FL SWITCH 1100T POE | |
Overføringshastighet | 10 / 100 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
Temperaturområde | -10 °C ... +60 °C | -10 °C ... +60 °C | -40 °C ... +70 °C |
Beskyttelsesgrad | IP30 | IP30 | IP30 |
Power-over-Ethernet Power Budget | 120 W (IEEE 802.3af / at) eller 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) | 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) | 120 W (IEEE 802.3af / at) eller 240 W (IEEE 802.3af / at / bt) |
Særegenheter | QoS | QoS, Jumbo Frames | QoS, Jumbo Frames |
Godkjenninger | CE, UL | CE, UL | CE, UL |
Til produktlisten | Til produktlisten | Til produktlisten |
Flere Unmanaged PoE-Switches
|
|
|
---|---|---|
FL SWITCH 1701-7 POE | FL SWITCH 1104-4POE REG | |
Overføringshastighet | 10 / 100 / 1000 Mbit/s | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
Temperaturområde | -40 °C ... +50 °C | +5 °C ... +50 °C |
Beskyttelsesgrad | IP65 / IP66 / IP67 | IP20 |
Power-over-Ethernet Power Budget | 7 PoE-porter, 150 W | 4 PoE-porter, 120 W |
Særegenheter | QoS, protokollprioritering, stort protokollminne | QoS, REG-byggeform |
Godkjenninger | CE | CE |
Til produktet | Til produktet |
Managed PoE Switches
PoE-Switches 4000 er egnet for bruk av PoE-drevne High-Power-enheter som kameraer PoE++
Opptil 60 W effekt pr. port
Managed PoE-Switches i serien 4000 forsyner sluttutstyr med opptil 60 W pr. port. De er også egnet for bruk i applikasjoner med sluttutstyr som High-Power-kameraer, som følger standard IEEE 802.3bt (PoE++).
Blant de ytterligere funksjonene er Gigabit SFP Uplink-porter med Jumbo Frame-funksjoner for sikring av dataintegriteten. Det sikrer dataoverføringen i alle anvendelser.
Ved hjelp av PoE-Watchdog-funksjonen kan du observere om PoE-sluttutstyret ditt fungerer korrekt. I den forbindelse sender switchen i regelmessige intervaller en ping til Powered Device (PD). Etter et konfigurerbart antall pings som ikke har blitt besvart, foretas en Power Cycle. PD startes på nytt. Sluttutstyr som under drift ikke lenger fungerer som det skal som følge av en feilfunksjon, kan på denne måten settes i korrekt tilstand igjen, uten at servicepersonell må trekkes inn. Som alternativ kan PoE-switchen også deaktivere PD komplett.
Ved hjelp av PoE-Scheduler kan du planlegge dato og klokkeslett for når switchen skal stille Power-over-Ethernet til rådighet for sluttutstyret. Dette er til hjelp dersom sluttutstyret kun er nødvendig bestemte tider på dagen. Slik reduserer du strømforbruket resten av tiden, samt også datalasten i nettverket ditt.
Oversikt over Managed PoE-Switch 4000
|
|
---|---|
FL SWITCH 4000 POE | |
Overføringshastighet | 10 / 100 / 1000 Mbit/s |
Alarmkontakt | ja |
Temperaturområde | -40 °C ... +75 °C |
Beskyttelsesgrad | IP30 |
Forsyningsspenning | 52 V DC … 55 V DC, redundant |
Power over Ethernet | IEEE 802.3at / af / bt, 60 W pr. port, 180 W / 240 W pr. switch |
Filterfunksjoner | Quality of Service, VLAN, multicast/IGMP snooping |
Redundans | RSTP, Extended-Ring-redundans 15 ms |
Managementfunksjoner | Port Configuration |
Diagnostikkfunksjoner | Port Statistics and Utilization, LLDP |
Automatiseringsprotokoll | PROFINET Conformance Class A |
Godkjenninger | CE, UL |
Til produktlisten |