Industriell kommunikasjonsteknikk

Unmanaged Switches Oppdag de robuste og pålitelige Unmanaged Switches fra Phoenix Contact. Våre FL SWITCH 1000- og 1100-serier for DIN-skinnemontering tilbyr allsidige tilkoblingsmuligheter og enkel betjening for automatiseringsapplikasjoner. FL SWITCH 1800- og 1900-seriene, i 19"-design, gjør det mulig å koble til opptil 24 nettverksdeltakere. De er ideelle for bruk i datasentre og kontrollrom.

Tre Unmanaged Switches i seriene 1000 og 1100
Unmanaged Switch med status-LED-er

Unmanaged Switch med status-LED-er

Pakk ut, koble til og sett inn

Unmanaged Switches fra Phoenix Contact er fullt Plug-and-Play-kompatible og krever ingen konfigurasjon. Dette gjør det enkelt for brukerne å betjene og installere. Status-LED-er på switchene gir god oversikt over tilkoblingsstatus og portaktivitet. Dermed kan en brutt forbindelse, for eksempel som følge av en ​defekt kabel, diagnostiseres på kort tid.

Unmanaged Switches 1000 og 1100


Unmanaged Switchene i FL SWITCH 1000- og 1100-serien er egnet for en lang rekke automatiseringsapplikasjoner. De har forskjellige overføringshastigheter og installasjonsalternativer.

Logo PROFINET og EtherNet/IP™

De universelle Unmanaged Switches støtter PROFINET- og EtherNet/IP™-funksjoner

Prioritering av datatrafikken

Serien Unmanaged Switch har forbedret prioritering av datatrafikken for automatiseringsprotokoller. Sanntidsegenskapene til PROFINET- og EtherNet/IP™-automatiseringsnettverk blir dermed støttet. Det sørger for mer stabile nettverk og økt anleggstilgjengelighet.

Oversikt over FL SWITCH 1000 og 1100

FL SWITCH 1000
FL SWITCH 1100
FL SWITCH 1100 REG
FL SWITCH 1000

FL SWITCH 1100

FL SWITCH 1100 REG

Overføringshastighet 10 / 100 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s
Spenningsforsyning 24 V AC/DC 24 V AC/DC 24 V AC/DC (FL SWITCH 1108 REG) 54 V DC (FL SWITCH 1104-4POE REG)
Temperaturområde -10 °C ... +60 °C -10 °C ... +60 °C +5 °C ... +50 °C
Beskyttelsesgrad IP30 IP30 IP20
Spesielle egenskaper Traffic-prioritering for PROFINET Traffic-prioritering for PROFINET, EtherNet/IP™, Modbus/TCP og BACnet REG-format etter DIN 43880
Godkjenninger CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE, UL 61010, UL 62368, C1D2 CE
Til produktlisten Til produktlisten Til produktlisten

Unmanaged Switches 1800 og 1900


​Unmanaged Switches ​i seriene 1800 og 1900 har høy porttetthet som muliggjør tilkobling av opptil 24 nettverksdeltakere. Med sin flate 19"-byggeform er enhetene optimale for bruk i datasentra og i kontrollrom.

Unmanaged Switches i serien 1800 og 1900 i automasjonsskapet

Unmanaged Switches 1800 og 1900 mates med vekselstrøm, som passer til bruk i 19"-skap.

Spenningsforsyning tilpasset monteringsstedet

​​Unmanaged Switches​ i serien 1800 og 1900 mates med vekselstrøm via strømkabelen som følger med. Det skiller dem fra monteringsskinneswitchene. De er derfor helt ideelle ved montering i serverskap med 19"-innskyvningsmoduler. En ekstra strømforsyning for forsyning av 24/48 ​V DC​ er ikke nødvendig.

Oversikt over FL SWITCH 1800 og 1900

FL SWITCH 1800
FL SWITCH 1900
FL SWITCH 1800

FL SWITCH 1900

Overføringshastighet 10 / 100 Mbit/s 10 / 100 / 1000 Mbit/s
Spenningsforsyning 100 V AC ... 240 V AC 100 V AC ... 240 V AC
Temperaturområde 0 °C ... +60 °C 0 °C ... +60 °C
Beskyttelsesgrad IP20 IP20
Spesielle forhold 19"-byggeform, QoS 19"-byggeform, QoS
Godkjenninger CE, UL, KC CE, UL
Til produktlisten Til produktlisten

Frequently Asked Questions (FAQ)


Symbol spørsmål og svar
Symbol spørsmål og svar
Symbol spørsmål og svar
Symbol spørsmål og svar

En PoE-Switch kan være både managed og unmanaged. Managed PoE-Switches tilbyr avanserte funksjoner som nettverksadministrasjon, overvåking og konfigurasjon, mens Unmanaged PoE-Switches er enklere å installere og ikke krever noen konfigurasjon. Valget mellom Managed og Unmanaged avhenger av de spesifikke kravene og kompleksiteten i nettverket.

Mer informasjon om Unmanaged PoE-Switches
Symbol spørsmål og svar

Ethernet Switches kobler sammen de ulike nettverksdeltakerne i Ethernet-baserte nettverk. Det skilles generelt mellom to typer Ethernet Switches, som er Unmanaged Switches og Managed Switches. I motsetning til Unmanaged Switches er Managed Switches konfigurerbare og tilbyr mange muligheter for enhetskonfigurering og -diagnostikk. Unmanaged Switches kan derimot ikke konfigureres og er derfor generelt billigere og kan brukes uten nettverksteknologisk ekspertise.

Symbol spørsmål og svar

Nei, en Unmanaged Switch støtter vanligvis ikke VLAN-funksjonalitet. VLAN krever muligheten til å segmentere og administrere nettverk, noe som bare er mulig med Managed Switches. Managed Switches tilbyr de nødvendige konfigurasjonsalternativene for å opprette og administrere VLAN.

Mer informasjon om Managed Switches