Industrial Managed Switches 2000 og 5900 Takket være enkel idriftsetting og mange varianter med brukstilpassede funksjoner og byggeformer åpner Managed Switches 2000 og 5900 for en økonomisk effektiv håndtering av Ethernet-nettverket ditt. I tillegg til utvidede funksjoner gir disse Switches også kommunikasjon via glassfiber samt godkjenninger for maritimt område og prosessindustrien.

Managed Switches 2000 og 5900 med ulike portutforminger

Egnet variant for alle bruksområder

FL Switch 2000 og 2100
FL-Switches 2200 og 2300 montert på DIN-skinne
FL SWITCH 2400 og 2500 på DIN-skinnen
FL SWITCH 5900 for rackmontering
FL Switch 2000 og 2100

Variantene 2000 og 2100 er like enkle å betjene som en​ ​Unmanaged ​​Switch, men har funksjonene​ og nettverksstabiliteten til en ​Managed Switch. I den unike Unmanaged Mode har ​switchen samme egenskaper som en Unmanaged Switch. Det betyr at du ikke trenger å ​konfigurere den, og den får ingen ​IP-adresse​. ​I motsetning til en klassisk Unmanaged Switch styrker den likevel maskinnettverket, da redundansmekanismer og filterfunksjoner er aktivert i bakgrunnen. Varianten 2008F er spesielt flat: Med en installasjonsdybde på bare 37 mm fra DIN-skinnen passer den inn i alle automasjonsskap.

FL-Switches 2200 og 2300 montert på DIN-skinne

Switchene 2200 og 2300 har 5 til 16 porter og forskjellige glassfibergrensesnitt (SC, ST/BFOC, SFP). Dermed velger du ikke bare optimal portkonstellasjon fra et høyt antall varianter til bruksområdet ditt, men kan med variantene 2300 også dra nytte av en gigabitkommunikasjon. Takket være utvidet temperaturområde (-40 °C ... +70 °C) og redundant spenningsforsyning kan switchene også brukes ved røffe miljøforhold. På grunn av tilsvarende godkjenninger er de også egnet for maritime bruksområder (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA) og for bruk i prosessindustrien (ATEX, IECEx). I tillegg finnes det også spesialvarianter som støtter moderne kommunikasjonsteknologi som TSN eller SPE.

FL SWITCH 2400 og 2500 på DIN-skinnen

Variantene 2400 og 2500 har de samme funksjonene som variantene 2200 og 2300, men de har en flat byggeform for bruk i flate automasjonsskap. De er også egnet for bruk innen anleggsteknikk, på infrastrukturområder og, takket være tilhørende godkjenninger, i tillegg for maritime anvendelser (GL/DNV, BV, ABS, LR, RINA). Variantene 2500 tilbyr gigabit-kommunikasjon. Takket være et utvidet temperaturområde (-40 °C til +70 °C) og redundant spenningsforsyning kan disse switchene også benyttes ved røffe miljøforhold.

FL SWITCH 5900 for rackmontering

Produktserien FL SWITCH 5900 har alle funksjonene til 2200/2300-serien, men er spesialdesignet for bruk i 19"-skap. Med totalt 28 Gigabit-porter, inkludert opptil fire 10 Gbit/s uplinks (SFP+), leverer de rackmonterte switchene sterk ytelse og høy fleksibilitet. Takket være kombinasjonsporter og SFP-porter er du garantert allsidige tilkoblingsmuligheter for kobber- og fiberoptisk kommunikasjon. 19"-switchene tilbyr også omfattende TSN-funksjonalitet for tidskritiske applikasjoner. En redundant strømforsyning (tilvalg) gir bedre sviktsikkerhet.

Industrial Ethernet Switch med beskyttelsesskjold foran

Switchene i serien 2000 og 5900 har en rekke sikkerhetsfunksjoner

Sikkerhetsfunksjoner

For å beskytte mot uautorisert tilgang til enheten og nettverket støtter Managed Switches i 2000- og 5900-serien viktige sikkerhetsfunksjoner som er kompatible med kravene i IEC 62443-4-2, f.eks:
• Rollebasert brukeradministrering
• Serverbasert brukerautentisering via LDAP og RADIUS
• Portsikkerhet, f.eks. via RADIUS/802.1x
• Kryptert tilgang til brukergrensesnitt via SSH og HTTPS
• Kryptert filoverføring (konfigurasjonsfiler, Firmware-oppdateringer) via HTTPS/TLS
• Håndtering av sertifikater
• Konfidensiell webservervisning
• Alle grensesnitt kan deaktiveres (modusknapp, SD-spor, porter, protokoller)
• Melding om hendelser via syslog eller SNMP

Utviklingsprosessen for enhetene er også sertifisert i henhold til IEC 62443-4-1.

SFP-modul i Switch 2200

SFP-porter åpner for en enda mer fleksibel bruk av switcher med fiberoptiske ledninger

Fleksibel bruk

Switchene har 5 til 28 porter og forskjellige glassfibergrensesnitt (SC, ST/BFOC, SFP, SFP+). Dermed velger du ikke bare optimal portkonstellasjon fra mange forskjellige varianter til applikasjonen din, men drar også nytte av høy datagjennomstrømning opp til 10 Gbit/s. Det være seg begrenset plass på DIN-skinnen, flate monteringsforhold, IT-nær montering i 19"-serverskapet eller en robust enhet med utvidet temperaturområde, i porteføljen med Switches i serien 2000 og 5900 vil du alltid finne en velegnet Managed Switch.

MRP-topologi

FL SWITCH 2000 og 5900 støtter redundansmekanismen MRP

Diagnostisere nettverk og redusere svikttider

Redundansmekanismer er meget viktig for sviktsikre nettverk. Managed Switches​ 2000 og 2100 støtter både ​Rapid ​​Spanning Tree Protocol​ (RSTP) og Media ​Redundancy​ Protocol (MRP). Alle andre varianter av 2200-, 2500- og 5900-serien støtter også Link Aggregation (LACP), Fast Ring Detection og Large Tree Support. Disse switchene sørger dermed, på tvers av produsenter, for å redusere nedetidene som følge av nettverksfeil eller feilaktige sløyfer.
I tillegg kan feil i nettverket, grunnet utallige diagnostikkfunksjoner, lokaliseres og utbedres på kort tid (for eksempel SNMP, Syslog, Port-Mirroring). Ved fjernvedlikehold får man slik tilgang til viktig utstyrsinformasjon.
Ved svikt gir DHCP-serverfunksjonene for ​IP-adressetilordning en rask og enkel utskiftning av den defekte enheten (bare tilgjengelig i variantene 2200-2500 og 5900).

Logo PROFINET og EtherNet/IP™

De universelle Managed Switches støtter PROFINET- og EtherNet/IP™-funksjoner

Optimal integrering i PROFINET- og EtherNet/IP™-nettverk

Grunnet integrert PROFINET-Device støtter Managed Switches i serien 2200, 2500 og 5900 PROFINET Conformance Class B og kan konfigureres og diagnostiseres komplett via PLCnext Engineer eller TIA Portal. I MRP-ring ​kan disse switchene​ benyttes som både Manager og som ​Client. Med ​LLDP​ støtter disse ​switchene​ utover dette ​en automatisk gjenkjennelse av nettverkstopologien.

For EtherNet/IP™-nettverk støtter disse switchene​ funksjoner for ​Multicast-filtrering​ (​IGMP-Snooping​, ​IGMP-Querier​, ​Multicast​ ​Source​ ​Detection​).

FL SWITCH 2200/2300 med konfigurasjonsmuligheter

Managed Switches i serien 2000 og 5900 har mange forskjellige konfigurasjonsmuligheter

Mange konfigureringsmuligheter

Ved konfigurering av Managed Switches​ er valget ditt. Via SD-kortsporet kan du konfigurere switchene praktisk via minnekort. Ved svikt i en enhet trenger den nye enheten ikke å konfigureres på nytt, men kun utstyres med minnekortet. Hvis du heller vil foreta konfigurering via nettgrensesnittet, har disse switchene​ en brukervennlig ​Web-based Management​.

​I forbindelse med konfigurering via en Management-programvare som ​FL Network Manager eller direkte fra kontrolleren, støtter disse ​switchene​ ​SNMP​. Hvis du vil​ konfigurere enhetene direkte, uten et nettgrensesnitt eller et program, er CLI-kommandoer eller Smart-Mode-Button direkte i enheten velegnet.

Oversikt over Managed Switches

Få en oversikt over de tekniske funksjonene til switchene 2000 og 5900

FL SWITCH 2000 og 2100
FL SWITCH 2200 og 2300
FL SWITCH 2400 og 2500
FL SWITCH 5900
FL SWITCH 2000 og 2100

FL SWITCH 2200 og 2300

FL SWITCH 2400 og 2500

FL SWITCH 5900

Overføringshastighet 10/100 Mbit/s (FL SWITCH 2000), 10/100/1000 Mbit/s (FL SWITCH 2100) 10/100 Mbit/s (FL SWITCH 2200), 10/100/1000 Mbit/s (FL SWITCH 2300) 10/100 Mbit/s (FL SWITCH 2400), 10/100/1000 Mbit/s (FL SWITCH 2500) 10/100/1000 Mbit/s, 10 Gbit/s
Jumbo Frames kun for variantene 2100 kun for variantene FL SWITCH 2300 kun for variantene FL SWITCH 2500 ja
Alarmkontakt - ja (digital utgang) ja (relekontakt) -
Temperaturområde 0 °C ... +60 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Forsyningsspenning 18 V DC ... 32 V DC 12 V DC ... 57 V DC (redundant) 18 V DC ... 32 V DC (redundant) 100 V AC ... 240 V AC
Filterfunksjoner Quality of Service, VLAN, multicast/IGMP snooping Quality of Service, VLAN, multicast/IGMP snooping Quality of Service, VLAN, multicast/IGMP snooping Quality of Service, VLAN, multicast/IGMP snooping
Redundans RSTP, MRP Client RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Managementfunksjoner Portkonfigurasjon, ACD, portbasert DHCP-server, CLI Portkonfigurasjon, ACD, DHCP-server (pool-/portbasert, alternativ 82), CLI Portkonfigurasjon, ACD, DHCP-server (pool-/portbasert, alternativ 82), CLI Portkonfigurasjon, ACD, DHCP-server (pool-/portbasert, alternativ 82), CLI
Diagnostikkfunksjoner Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, syslog
Tidssynkronisering - Simple Network Time Protocol (SNTP) Simple Network Time Protocol (SNTP) Simple Network Time Protocol (SNTP)
Cyber Security - Network Access RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Automatiseringsprotokoll PROFINET Conformance Class A, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering
Godkjenninger - Maritime godkjenninger, ATEX, IECEx Maritime godkjenninger -

Frequently Asked Questions (FAQ)


Symbol spørsmål og svar
Symbol spørsmål og svar
Symbol spørsmål og svar
Symbol spørsmål og svar

En Managed Switch forbinder nettverksdeltakere med hverandre og transporterer datapakker fra avsender til mottaker. Managed Switches er spesielt godt egnet for større nettverk, ettersom de har funksjoner som forbedrer nettverksstabiliteten, blant annet
- Konfigurerbarhet: Brukerne kan foreta ulike innstillinger for å optimalisere nettverket.
- Redundansmekanismer: Hvis nettverksdeltakere eller nettverkstilkoblinger svikter, fortsetter nettverket å fungere.
- Sikkerhetsfunksjoner: Når de er riktig konfigurert, kan Managed Switches oppdage uautorisert tilgang og beskytte nettverket mot dette.
- Diagnostikkfunksjoner: Managed Switches er den sentrale kilden til informasjon om nettverket. Du kan når som helst diagnostisere enheter, tilkoblinger og datakommunikasjon i detalj og dermed raskt eliminere feilkilder.

Symbol spørsmål og svar

Ethernet Switches kobler sammen de ulike nettverksdeltakerne i Ethernet-baserte nettverk. Det skilles generelt mellom to typer Ethernet Switches, som er Unmanaged Switches og Managed Switches. I motsetning til Unmanaged Switches er Managed Switches konfigurerbare og tilbyr mange muligheter for enhetskonfigurering og -diagnostikk. Unmanaged Switches kan derimot ikke konfigureres og er derfor generelt billigere og kan brukes uten nettverksteknologisk ekspertise.

Symbol spørsmål og svar

Bruk av Managed Switches er fornuftig i følgende situasjoner:

  • I større nettverk der mange nettverksdeltakere er koblet til hverandre
  • Når sikkerhetsfunksjoner er påkrevd
  • Hvis det er behov for nettverksovervåking
  • Hvis nettverkssegmentering er påkrevet eller ønsket
  • Hvis det er behov for QoS, dvs. prioritering av datatrafikk
  • Når nettverket vokser og må tilpasses kontinuerlig eller fleksibelt