Managed TSN Switches Med Managed TSN-Switches fra Phoenix Contact setter du opp anvendelser med nøyaktig tidssynkronisering. Slik sørger du for sanntidskommunikasjon og bedre tilgjengelighet i automatiseringsnettverkene dine.

FL SWITCH TSN 2300

TSN – den nye Ethernet-teknologien

Time-Sensitive Networking er et sett med standarder som skal forbedre sanntidsegenskapene til dagens Ethernet-nettverk. Det dreier seg dermed om flere enkeltstandarder, som for tiden defineres i TSN Task Group for standardiseringsorganisasjon IEEE 802.1.

Ethernet TSN er likevel ikke en uavhengig kommunikasjonsprotokoll, men definerer funksjoner. Disse funksjonene kan på sin side benyttes av forskjellige protokoller som OPC UA eller PROFINET.

Brukervennlig TSN-konfigurering

Enkel PROFINET-TSN-konfigurering via PROFINET 2.4 Engineering

PROFINET – TSN-profil

Managed TSN-Switches i serien 2300 og 5900 støtter PROFINET-TSN-profilen:

  • IEEE 802.1AS (nøyaktig tidssynkronisering)
  • Frame Preemption
  • Stream Management via PROFINET

TSN-konfigurering lykkes her helt enkelt. FL SWITCH TSN 2300 og 5900 gir brukervennlig TSN-konfigurering via PROFINET 2.4-Engineering. Konfigurering av isokron datatrafikk er dermed enklere enn ved den klassiske PROFINET RT.

CC-Link IE TSN standard logo

Moderne standard i en tid med Industrie 4.0

CC-Link IE TSN-profil

Managed Switches FL SWITCH TSN 2300 og 5900 støtter også CC-Link IE TSN-profilen. Spesifikasjonen CC-Link IE TSN kombinerer gigabit-Ethernet-båndbredde med TSN-Feature-Set:

  • Tidssynkronisering (Time and Cycle Synchronisation)
  • Scheduling/Traffic Shaping
  • Timesharing

TSN-mekanismene gir bedre ytelse, robusthet og tilgjengelighet for dagens nettverk.

Managed TSN-Switch 2300 og 5900

TSN-Switches for TSN-innføring uten utskiftning av utstyr

Velkjent og fremtidssikker i en og samme enhet

Ettersom alle funksjoner i serien FL SWITCH 2000 støttes, åpner enhetene FL SWITCH TSN 2300 og FL SWITCH 5900 også for bruk i klassiske applikasjoner. Med TSN-Switches fra Phoenix Contact får du enkel migrering av din nåværende nettverksløsning, til moderne TSN-arkitekturer.

Oversikt over Managed TSN Switches

Få en oversikt over de tekniske funksjonene til switchene 2300 og 5900

FL SWITCH TSN 2300
FL SWITCH 5900
FL SWITCH TSN 2300

FL SWITCH 5900

Overføringshastighet 10/100/1000 Mbit/s 10/100/1000 Mbit/s, 10 Gbit/s
Jumbo Frames Ja Ja
Alarmkontakt Ja (digital utgang) -
Temperaturområde -40 °C ... +70 °C -10 °C ... +60 °C
Forsyningsspenning 12 V DC ... 57 V DC (redundant) 100 V AC ... 240 V AC
Filterfunksjoner Quality of Service og Class of Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping Quality of Service og Class of Service, DSCP, TSN-Streams, Frame Preemption, VLAN, Multicast/IGMP-Snooping
Redundans RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support RSTP, MRP Manager/Client, FRD, LACP, Large Tree Support
Managementfunksjoner Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI Port Configuration, ACD, DHCP-Server (Pool-/Port-based, Option 82), CLI
Diagnostikkfunksjoner Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog Port Statistics and Utilization, LLDP, SNMPv1/v2/v3, SNMP-Traps, Syslog
Tidssynkronisering Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock) Simple Network Time Protocol (SNTP), IEEE 802.1AS, 1588v2 (Transparent Clock)
Cyber Security - Network Access MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X) MAC-based Port Security, RADIUS Authentication (IEEE 802.1X)
Automatiseringsprotokoll PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering PROFINET Conformance Class B, PROFINET-Device, EtherNet/IP™, Extend Multicast-filtrering
TSN-funksjoner PROFINET TSN-profil, Stream Management, CC-Link IE TSN PROFINET TSN-profil, Stream Management, CC-Link IE TSN
Godkjenninger Maritime godkjenninger, ATEX, IECEx -