Managed SPE-Switches Gjennomgående Ethernet-kommunikasjon opp til feltnivået.
Med Single Pair Ethernet (SPE) muliggjøres konsekvent IP-basert kommunikasjon fra sensor til sky. Overføring av Ethernet foregår via kun ett lederpar. Det gir plassbesparende og enkel tilkobling av sensorer og aktuatorer fra feltnivået. I tillegg til dataoverføringen, kan den totrådede installeringen også brukes for samtidig strømforsyning av sluttutstyret via PoDL – Power over Data Line. Med Managed SPE-Switches fra Phoenix Contact kan du integrere moderne sensorer med Single Pair Ethernet-grensesnitt i det eksisterende Ethernet-nettverket. Dermed har du sørget for direkte tilgang til data fra feltnivået.
Dine fordeler:
- Store avstander opptil 1000 m grunnet SPE-standard 10 BASE-T1L
- Subsystemer eller Gateways er ikke lenger nødvendig, kompleksiteten avtar
- Enkel og plassbesparende installering grunnet dataoverføring og energiforsyning via bare ett lederpar
- Universell i bruk med alle Ethernet- og IP-baserte protokoller
- I tillegg til SPE-funksjonene har Managed Switch de velkjente FL SWITCH-2300-egenskapene
Single Pair Ethernet-teknologi Direkte integrering av sensorer og feltutstyr
Teknologien Single Pair Ethernet tilrettelegger for Ethernet-basert dataoverføring via bare ett lederpar. Det tilrettelegger for tilkobling av sensorer og aktuatorer fra feltnivået, uten ytterligere Gateways eller undersystemer. På samme lederpar forsynes sensorene og aktuatorene med strøm via Power over Data Line (PoDL). Den moderne overføringsteknologien sørger for plassbesparend og rimelig Ethernet-kommunikasjon fra sensoren til skyen.
Produktegenskaper
Fremtidssikker og kompakt: Single Pair Ethernet i fabrikkautomasjon
Bruksområder
Managed FL SWITCH 2303-8SP1 er ideell for forskjellige digitaliseringsanvendelser innen bygnings-, fabrikk- og prosessautomasjon, samt innen infrastruktur (trafikk, vann/avløpsvann). Her blir den nye Single Pair Ethernet-teknikken helt enkelt implementert i en eksisterende Ethernet-infrastruktur.
Disse Managed SPE-Switches danner grunnlaget for en fremtidssikker Single Pair Ethernet-løsning. Intelligente sensorer kan implementeres rimelig og med fornuftig omgang med ressurser. Omstendelige Gateways og undersystemer bortfaller helt. Dataene fra feltnivået tilkobles Internett og skyen sømløst.
Produktoversikt
Oversikt over Managed FL Switch 2303-8SP1:
|
|
|
|---|---|
| FL SWITCH 2303-8SP1 | |
| Managed SPE-Switch | |
| SPE-porter | 8 x 10 BASE-T1L |
| Kobberporter RJ45 | 3 x 100/ 1000 BASE-TX |
| Forsyning SPE-enheter | Om ønsket via PoDL (Power over Data Line) |
| PoDL-Powerklasse | 24 V DC Power Class 11 (IEEE 802.3 cg) |
| Forsyningsspenning | 18 V DC … 32 V DC |
| Managed Features | Sanntids-QoS, redundans- og Security-egenskaper |
| Management-Interface | Web, SNMP, CLI, Profinet-Device |
| Artikkelnr. | 1278397 |